Pasar al contenido principal
Logo print

Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x16mm² Paso 21mm

Regletas paso+bornas LEGRAND

Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x16mm² Paso 21mm

REF. 034002 EAN. 3245060340025

Regleta de paso Suprem. 10 bornas separables. Capacidad de la borna 2x16 mm² Paso 21mm. Permiten la conexión sin cortar el cable. Poliamida ignífuga gris. Temperatura de -20 ºC a +100 ºC. Resistencia al hilo incandescente: 960 ºC. 30 sg.

Garantía 2 años
20,95 € / unidad Embalaje: 10 unidades
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Ejecución a prueba de explosión "Ex e" No
Sección de conductor conectable fino sin casquillo terminal de cable 16-16 mm²
Sección de conductor conectable sólido 16-16 mm²
Sección de conductor conectable 16-16 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1 Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2 Conexión roscada
Número de polos 1
Número de puntos de fijación por polo 1
Método de montaje Otros
Material del cuerpo aislante Termoplástico
Clase de inflamabilidad de material aislante según UL94 Otros
Placa de cierre necesaria No
Color Gris
Transparente No