Pasar al contenido principal
Logo print

Servidor Web para gestión y consulta remota - para 32 direcciones MODBUS

Supervisión y medida LEGRAND

Servidor Web para gestión y consulta remota - para 32 direcciones MODBUS

REF. 414948 EAN. 3414970805560

Servidor Web para consulta remota en un navegador web a partir de varios PC, tablets, etc. los valores recopilados en los equipos de protección (DX³, BD con medida, DPX³ y DMX³), medida y supervisión (EMDX³ y EMS CX³) y tomas de carga VE.

Garantía 2 años
Familia de precios : 1109
2 825,27 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tensión de alimentación CC 9-28 V
Tipo de tensión de alimentación CC
Soporta el protocolo TCP/IP Si
Soporta el protocolo PROFIBUS No
Soporta el protocolo CAN No
Soporta el protocolo INTERBUS No
Soporta el protocolo ASI No
Soporta protocolo KNX No
Soporta el protocolo Modbus Si
Soporta el protocolo de autopista de datos No
Soporta el protocolo DeviceNet No
Soporta el protocolo SUCONET No
Soporta el protocolo LON No
Soporta el protocolo SERCOS No
Soporta el protocolo PROFINET IO No
Soporta el protocolo PROFINET CBA No
Soporta el protocolo Foundation Fieldbus No
Soporta el protocolo Ethernet/IP Si
Soporta el protocolo AS-Interface Safety at Work No
Soporta el protocolo DeviceNet Safety No
Soporta el protocolo de seguridad INTERBUS No
Soporta el protocolo PROFIsafe No
Soporta el protocolo SafetyBUS p No
Soporta el protocolo para otros sistemas bus No
Estándar inalámbrico Bluetooth No
Estándar de radio WLAN 802.11 No
Estándar de radio GPRS No
Estándar de radio GSM No
Estándar de radio UMTS No
Maestro de enlace E/S No
Componente del sistema Si
Clase de protección (IP) IP20
Con aislamiento galvánico Si
Conexión de bus de campo posible a través de un acoplador de bus separado Si
Montaje en carril posible Si
Montaje en pared/directo posible Si
Instalación frontal posible No
Montaje en rack posible No
Apto para funciones de seguridad Si
SIL según IEC 61508 Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1 Ninguno
Equipos asociados (Ex ia) No
Equipos asociados (Ex ib) No
Categoría de protección contra explosiones para gas Ninguno
Categoría de protección contra explosiones para polvo Ninguno
Anchura 71.3 mm
Altura 90.5 mm
Profundidad 62 mm

Documentación

7 documentos
Hoja técnica
F02466EN-03.pdf pdf (0.37 Mo)
Hoja técnica
F02466FR-03.pdf pdf (0.38 Mo)
Guía técnica
Guía técnica
Manual de uso
LE10102AB.pdf pdf (0.47 Mo)
1 documento
3D Autocad
414947.dwg dwg (0.12 Mo)

Productos relacionados

Puede que también necesites

Detalles