Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 75/100 mm - Gris RAL 7030
Bandejas PVC Omega
LEGRAND
Soporte vertical OMEGA - para bandejas de an. 75/100 mm - Gris RAL 7030
REF. 637781
EAN.
3245066377810
Garantía 2 años
Familia precio : 7103
13,47 €
/
unidad
Embalaje:
8 unidad(es)
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Apto para la altura del sistema de gestión de cables | 75-75 mm |
---|---|
Modelo | Otros |
Apto para canal de rejilla | No |
Apto para escalera de cables | No |
Apto para bandeja de cables | Si |
Fijación de la bandeja | Enroscable |
Capacidad de carga | 2150 N |
Mantiene la función en caso de incendio | No |
---|---|
Material | Plástico |
Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
Tratamiento de superficie | Otros |
Color | Gris |
Número RAL | 7030 |
Documentación
2 documentos
Hoja técnica
Hoja técnica
3 documentos
Certificado
Certificado
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN