Pasar al contenido principal
Logo print

Starter pack para una instalación conectada Living Light con Netatmo - Tech

Livinglight w/Netatmo BTICINO

Starter pack para una instalación conectada Living Light con Netatmo - Tech

REF. NT4501C EAN. 8005543651711

Para una instalación conectada que permite controlar la iluminación, persianas y electrodomésticos a través de la aplicación Home + Control o usando la voz y realizar un seguimiento del consumo de sus electrodomésticos desde el smartphone.

Garantía 3 años
185,45 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Consumo en modo de espera 7.2
Sistema de bus KNX No
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia) No
Sistema bus radio frecuencia Si
Sistema de bus LON No
Sistema de bus Powernet No
Otros sistemas de bus Zigbee
Radiofrecuencia bidireccional Si
Modelo Interfaz múltiple
Método de montaje Montado empotrado (escayola)
Máx. número de dispositivos por canal 100
Protección de desmontaje Si
Con indicador LED No
Actualizable Si
Tensión de servicio 230-250 V
Tipo de tensión CA
Protocolo TCP/IP
Dependiente del proveedor No
Visualización Si
Servidor Web No
Interface de radio Si
Interfaz de infrarrojos No
Grado de protección (IP) IP40
Resistencia al impacto IK04
Temperatura de funcionamiento -5-35 °C
Temperatura de almacenamiento -10-70 °C
Indicación de marcas de los bornes de conexión Si
Tipo de carga No aplicable
Sin halógenos Si
Método de conexión Terminal enroscado
Capacidad de los bornes 0.75-2.5 mm²
Tipo de conexión Cable
Espacio de la etiqueta/área de impresión No
Puerto USB No
Contiene pila y/o acumulador Si
Direccionable No
Objeto conectado Si
Tipo de control Zigbee
Plataforma de descarga de aplicaciones Google Play Store
Medio de programación Smartphone apps
Con comando por voz Si
Programable Si
Interoperabilidad del protocolo de conexión Si
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet Si
Asistentes de voz compatibles Apple Siri
Nombre de la aplicación Home + Control
Función de uso del producto Connected devices interface

Documentación

1 documento
Hoja técnica
IDP000211_02-EN.pdf pdf (2.41 Mo)