Pasar al contenido principal
Logo print

Tabique para Ángulo exterior de 60° a 120° - DLP monobloc alt. 50mm- Blanco

DLPE LEGRAND

Tabique para Ángulo exterior de 60° a 120° - DLP monobloc alt. 50mm- Blanco

REF. 010632 EAN. 3245060106324

Permite la unión en exterior de dos piezas de la misma sección y evita el corte de inglete en el canal.

Garantía 2 años
9,23 € / unidad Embalaje: 5 unidades
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Profundidad 50 mm
Número de partes superiores 0
Simétrico Si
Modelo Otros
Ángulo 60-120 °
Material Plástico
Calidad del material Otros
Libre de halógenos TRUE
Tratamiento antibacteriano FALSE
Tratamiento de superficie Sin tratamiento
Color Blanco
Número RAL 9003
Con película protectora No
Con conector de conducto No
Orificio de montaje en el suelo No
Método de montaje de las tapas Por dentro
Con abrazadera de cable No
Clase de protección (IP) Otros
Resistencia al impacto Otros
Temperatura de funcionamiento -5-60 °C
Temperatura de almacenamiento -25-60 °C

Documentación

1 documento
Certificado