Pasar al contenido principal
Logo print
Producto obsoleto

Telerruptor 2P - 10 AX - 250 V~ para la gestión de un circuito de iluminación y la activación de uno o varios puntos de luz

Accesorios Instalación LEGRAND

Telerruptor 2P - 10 AX - 250 V~ para la gestión de un circuito de iluminación y la activación de uno o varios puntos de luz

REF. 049167 EAN. 3245060491673

Telerruptor bipolar. Compatibles con balastos electrónicos, lámparas fluocompactas, testigos LED Bipolar. Fijación en placa de montaje o en cajas de Ø67mm. Intensidad absorbida: 0,04A . Min 7W /máx. 2300W 50/60 Hz.

Consultar precio
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Función Mecánico para control centralizado
Tipo de montaje Montado empotrado (escayola)
Número de contactos normalmente abiertos 2
Número de contactos normalmente cerrados 1
Tensión de control 1 230-230 V
Tipo de tensión de control 1 CA
Frecuencia de tensión de control 1 50-60 Hz
Tipo de tensión de control 2 CA
Tensión de alimentación 230-230 V
Tipo de tensión de alimentación CA
Carga máxima de lámpara incandescente 2000 W
Carga máxima de la lámpara fluorescente 1000 VA
Funcionamiento manual No