Pasar al contenido principal
Logo print

Termostato Valena - estándar - Blanco

Valena LEGRAND

Termostato Valena - estándar - Blanco

REF. 774226 EAN. 3245067742266

El termostato de ambiente Valena permite regular los aparatos de calefacción o de aire acondicionado de una casa o edificio.

Garantía 3 años
174,04 € / unidad
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tipo de corriente de alimentación 230 V CA
Conexión Tres/cuatro hilos
Con receptor No
Rango de medición 5-30 °C
Sensor externo No
Retroalimentación térmica Ninguno
Característica de regulación Otros
Calefacción Si
Número de salidas para calefacción 1
Apto para la refrigeración Si
Número de salidas para refrigeración 1
Valor diferencial 2-2 K
Diferencia regulable No
Temperatura legible No
Con indicación del nivel sonoro No
Tipo de captador/sensor Otros
Método de montaje Montado empotrado (escayola)
Número de módulos (en caso de diseño modular) 1
Con pantalla No
Funcionamiento Giro
Con circuito de agua sanitaria No
Estilo de contacto Contacto normalmente abierto (NA)
Tensión máx. de los contactos 250 V
Capacidad máx. de los contactos 5 A
Grado de protección (IP) IP30
Protección contra explosiones No
Color Blanco
Número RAL 9003
Altura 71 mm
Anchura 71 mm
Profundidad 47 mm
Compatible con Apple HomeKit No
Compatible con Google Assistant No
Compatible con Amazon Alexa No
Compatible IFTTT No
Temperatura de funcionamiento -10-60 °C
Temperatura de almacenamiento -10-60 °C

Documentación

1 documento
Manual de uso
291948-07.pdf pdf (0.84 Mo)