Pasar al contenido principal
Logo print

Toma de corriente - 20A - 400 V~ - 2P+T - con obturador

Complementos modulares LEGRAND

Toma de corriente - 20A - 400 V~ - 2P+T - con obturador

REF. 004290 EAN. 3245060042905

Toma de corriente - 2P+T con obturadores - Número de módulos: 3,5.

Garantía 2 años
59,04 € / unidad Embalaje: 5 unidades
Precio recom. Sin IVA
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Tensión nominal 400 V
Corriente nominal 20 A
Con tapa abatible No
Tipo de tensión CA
Modelo Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Con protección de contacto mejorada Si
Con luz de control No
Ancho en número de espacios modulares 3.5
Profundidad de instalación 66 mm
Grado de protección (IP) IP2X

Documentación

1 documento
3D Autocad
004290.dwg dwg (0.09 Mo)
1 documento
Certificado