Transformador equipo secundario/separ. mono - prim 230/400 V/sec 24/48V - 100VA
Accesorios de cuadro
LEGRAND
Transformador equipo secundario/separ. mono - prim 230/400 V/sec 24/48V - 100VA
REF. 042872
EAN.
3245060428723
Seguridad Primario: 230-400V -Secundario: 24 - 48V - Potencia: 100VA - Capacidad de las bornas para cable flexible primario: 1 a 4 mm² - Capacidad de las bornas para cable flexible secundario: 1 a 4 mm².
Garantía 2 años
Familia precio : 5002
120,48 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Ejecutado como transformador de seguridad | Si |
---|---|
Ejecutado como transformador de separación | No |
Ejecutado como transformador de ahorro | No |
Tensión primaria 1 | 230-230 V |
Tensión primaria 2 | 400-400 V |
Tensión secundaria 1 | 24-24 V |
Tensión secundaria 2 | 48-48 V |
Potencia aparente nominal | 100 VA |
Tipo de material de aislamiento según IEC 85 | B |
Protección contra cortocircuitos | No |
---|---|
Tensión de cortocircuito relativa Uk | 4.6 % |
Anchura | 84 mm |
Altura | 104 mm |
Profundidad | 98 mm |
Clase de protección (IP) | IP2X |
Núcleo anular | No |
Apto para montaje en PCB | No |
Apto para instalación en serie | Si |
Documentación
1 documento
Guía técnica
1 documento
Perfil medioambiental
SELECCIONAR UNA ACCIÓN