Pasar al contenido principal
Logo print
Producto obsoleto

Voltímetro analógico - escala 0-500V - 4 módulos

Supervisión y medida LEGRAND

Voltímetro analógico - escala 0-500V - 4 módulos

REF. 004660 EAN. 3245060046606

Dispositivo analógico de medida de tensión para un circuito eléctrico que se instala en un carril.

Consultar precio
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.

Características técnicas

Rango de medición 0-500 V
Conexión del transformador Si
Clase de precisión 0.015
Pérdida de potencia 3 W
Calibrado Si
Tipo de tensión AC/DC
Modelo Carril DIN
Apto para instalación en serie Si
Ancho en número de espacios modulares 4
Sistema de medición Otros
Iluminación de la escala No

Documentación

1 documento
Manual de uso
0064W35-01.pdf pdf (0.1 Mo)
2 documentos
3D Autocad
004660.dwg dwg (0.11 Mo)
3D Autocad
004610.dwg dwg (0.11 Mo)