Zócalo monobloque Atlantic - RAL 7021 - para cajas an. 600 x fondo 300
Armarios industriales
LEGRAND
Zócalo monobloque Atlantic - RAL 7021 - para cajas an. 600 x fondo 300
REF. 036300
EAN.
3245060363000
Zócalo monobloque RAL 7021 - Altura 200mm - Trampillas frontales y laterales - Anchura cajas: 600mm - Peso: 6 kg.
Garantía 2 años
Familia precio : 5001
650,32 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Modelo | Base completa |
---|---|
Material | Acero |
Color | Negro |
Número RAL (similar) | 7016 |
Apto para la anchura de construcción de la caja | 600 mm |
Apto para la profundidad de construcción de la caja | 300 mm |
Apto para ventilación/desaireación | No |
Apto para el tendido de cables | Si |
---|---|
Apto para instalaciones en exteriores | Si |
Anchura | 600 mm |
Altura | 200 mm |
Profundidad | 280 mm |
Número RAL | 7016 |
Documentación
1 documento
Manual de uso
1 documento
3D Autocad
SELECCIONAR UNA ACCIÓN