Cartucho fusible cilíndrico miniatura - 5x20mm - 500 mA
Sin IVA
Clavija aérea P17 PRO. 2P+T, 16A, 200/250 V~, IP66/67. Color azul
Sin IVA
Aerosol de pintura- RAL 7035 - para retoques
Sin IVA
Clavija aérea P17 PRO. 3P+T, 16A, 380/415 V~, IP66/67. Color rojo
Sin IVA
Caja de montaje en superficie para combinados P17. Dimensiones 280x125mm
Sin IVA
Conexión posterior plana orientable DPX³/DPX-IS 630 - alimentación o salida - 4P
Sin IVA
Combinado de obra portátil P17 equipada con 6 tomas 2P+T, 16A, IP54, 250V~, IK10
Sin IVA
Clavija aérea P17, 32A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
Sin IVA
Clavija inversora de fase P17. 3P+T, 16A, 380/415V~, IK09, IP44. Color rojo
Sin IVA
Clavija aérea inversora de fase P17. 3P+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
Sin IVA
Kit de toma Green'up Access lista para instalar - IP 66-IK 08 - Estándar alemán y magnetotérmic diferencial
Sin IVA
Toma 2P+T de empotrar metálica con tapa Green'up Access - IP 55-IK 10
Sin IVA
Toma de carga de plástico Green'up Premium monofásica para 1 VE - Modo 3 - Potencia 3,7/4,6kW (16/20A) con protección DC y Kit Com/RFID
Sin IVA
Peine de conexión tetrapolar - Longitud: 57 módulos (1 metro)
Sin IVA
Lector tarjetas RIFD para las bornas VE Green'up Premium metálicas
Sin IVA
Adaptador para conexión con clavija P17 2P+T 16A 230V en base industrial
Sin IVA
Clavija aérea P17, 16A, 20/25V~, 2P, IP44, IK09. MTB Morado
Sin IVA
Clavija aérea P17 PRO. 3P+N+T, 32A, 380/415 V~, IP44. Color rojo
Sin IVA
Caja Empotrar Practibox S puerta transparente 2x18mod - para tabiques prefabricados
Sin IVA
Caja Empotrar Practibox S puerta transparente 3x18mod - para tabiques prefabricados
Sin IVA
Caja Superficie Practibox S puerta transparente 2x18mod
Sin IVA
Caja Superficie Practibox S puerta transparente 4x18mod
Sin IVA
Caja Empotrar Practibox S puerta transparente 1x4mod - para tabiques prefabricados
Sin IVA
Caja Empotrar Practibox S puerta transparente 1x8mod - para tabiques prefabricados
Sin IVA