CONTACTO
Nuestro equipo te ayudará. ¡Háblanos!
Las cajas modulares de empotrar Nedbox son ideales para instalación en tabiques prefabricados tipo pladur® o de
Ladrillo, con 12 módulos por fila (+ 2 recortables).
Equipadas con puertas reversibles con empuñaduras que admiten una cerradura con llave ref. 0014 91.
El chasis es extraíble, y pueden enlazarse de manera horizontal o vertical.
Puertas aislante en color RAL 9010, puerta transparente o marco y puerta metálica RAL 9010.
Estas cajas modulares de empotrar Nedbox Son suministradas con juego de bornas de conexión automática IP 2X para conductores de protección (1 juego de bornas para cajas 1 y 2 filas y 2 juegos de bornas por cajas 3 y 4 filas) y patas de fijación para tabiques prefabricados y obturadores separables por módulo y medio módulo.
Distancia entre perfiles 125 mm.
Autoextinguibles: resistencia al hilo incandescente 750°, conforme a las reglamentaciones para instalación en locales de pública concurrencia.
Según norma EN 60695-2-11.
Clase II - IP 30 - IK 05.
Conforme a las normas NF C 61-910 y UNE 60439-3