CONTACTO
Nuestro equipo te ayudará. ¡Háblanos!
Crear la configuración necesaria para cada instalación es muy sencillo gracias a las dimensiones disponibles en los armarios XL³ 4000: 2 anchuras y 3 profundidades.
Los envolventes XL³ te ofrece total libertad para crear tus conjuntos: elección de la repartición, el acabado y el método de trabajo.
La integración del DMX³ en las envolventes XL³ se simplifica con la ayuda de la gama de accesorios tales como placas de montaje o tapas cubrebornas.
Los automáticos y seccionadores DMX³ se montan sobre soportes horizontales.
Cuatro soportes diferentes están disponibles tanto para la versión fija como la seccionable y en 24 módulos (ancho 600 mm) y 36 módulos (ancho 850 mm) de armarios XL³ 4000.
Todos los accesorios de control se instalan fácilmente, sin ningún tipo de herramienta y en poco tiempo. La instalación se realiza en el frontal del interruptor. De esta manera la separación entre los circuitos de potencia y control está garantizada.
Conoce al detalle el Sistema XL³