CONTACTO
Nuestro equipo te ayudará. ¡Háblanos!
Durante los últimos años, el aumento de los costes energéticos ha hecho que se preste una mayor atención al consumo y a las posibilidades de trabajar para ahorrar una energía muy valiosa. Un diagnóstico energético efectivo que muestre el consumo y detalle las posibilidades de mejorar la eficiencia resulta esencial para el ahorro energético.
Legrand Group, a través de su marca IME, ofrece una amplia gama de instrumentos para medir el consumo energético, con posibilidad de almacenar la información in situ o integrarse en sistemas de gestión y supervisión centralizado con cualquier tipo de protocolo de comunicación, con el objetivo de poner todos los datos a disposición de todas las partes implicadas, como el gestor energético, las oficinas de ingeniería, las empresas de suministros energéticos o, sencillamente, el encargado de un bloque de viviendas que necesita dividir entre sus ocupantes los costes de los espacios comunes.
Los contadores de energía unidireccionales multimedida muestran en pantallas LCD el consumo de energía activa (kWh) clase 1 conforme a EN 62053-21 y de energía reactiva (kVArh) clase 2 conforme a EN 62053-23, así como las principales medidas eléctricas.
Eficiencia energética
Contadores de energía unidireccionales multimedida con certificado MID clase B conforme a EN 50740 ,adecuados para aplicaciones de refacturación de la energía.
Muestran en LCD el consumo de energía activa (kWh) y la energía reactiva (kVArh) clase 2 conforme a EN 62053-23, así como las principales medidas eléctricas. Inicio del recuento de horas de funcionamiento vinculado a la corriente de arranque.
Conexión a la red F+N/3F/3F+N para redes de baja tensión a través de TI y VT (primario máx. 1 kV) pantalla LCD de 4 líneas con retroiluminación. Recuento bidireccional de energía activa (kWh) clase 0,5 y reactiva (kVArh) clase 1 conforme a EN 61557-12. Análisis armónico para corriente y tensión hasta el 50.º orden + factor de cresta. Umbral de recuento de horas de funcionamiento que puede configurarse en marcha. Verdadero valor eficaz de: kWh, kVArh, A, V, kW, kVAr, kVA, Hz cosφ, h, A, kW, kVAr, valor medio de kVA.
Conectados a las líneas F+N/3F/3F+N para redes de baja y media tensión. Pantalla LCD de 4 líneas con retroiluminación.
Recuento bidireccional de energía activa (kWh) clase 0,5 y reactiva (kVArh). clase 1 conforme a EN 61557-12.
Umbral de recuento de horas de funcionamiento que puede configurarse en marcha. Verdadero valor eficaz de: kWh, kVArh, A, V, kW, kVAr, kVA, Hz cosφ, h, valores medios de A, kW, kVAr, kVA.
Representan el primer enlace en la cadena de medida al realizar medidas eléctricas industriales. Los transformadores actuales permiten determinar con exactitud el valor de corriente aplicado al primario a través de la medida de la corriente secundaria.
Se utilizan tanto en las aplicaciones más sencillas con indicadores analógicos como en las más complejas, en las que se contempla el uso de transductores, contadores de energía o instrumentos multifunción y, por último, en sistemas de supervisión.
Clase A conforme a EN60947-2:2007, anexos B y M, edición 8, gamas IΔn seleccionables de 0,03 a 30 A. Todos los relés pueden utilizarse en el modo de seguridad seleccionable positivo o negativo y realizan la comprobación automática permanente de continuidad de la conexión con el transformador toroidal diferencial (Del - Del A).
Clase A conforme a EN60947-2:2007, anexos B y M, edición 8, gamas IΔn seleccionable de 0,05 a 30 A. El filtro de armónicos reforzado permite evitar disparos intempestivos en sistemas sometidos a perturbaciones armónicas considerables. Todos los relés pueden utilizarse en el modo de seguridad seleccionable positivo o negativo y realizan la comprobación automática permanente de la continuidad de la conexión con el toroide diferencial (Del - Del A).
AccesoriosEncuentra información al detalle descargando el catálogo Instrumentos de Medida IME, de Legrand.