Interruptores magnetotérmicos y diferenciales DX³ de Legrand

menú

Protección sobretensiones y aparamenta modular: Magnetotérmicos y diferenciales DX³

 

Magnetotérmicos y diferenciales DX³

La nueva gama de interruptores automáticos DX³ amplía sus características para responder a todas las aplicaciones que exigen rendimiento, selectividad y asociación:

  • disponibles en unipolar, unipolar + neutro, bipolar, tripolar y tetrapolar.
  • poderes de corte hasta 50 kA.
  • calibres de 1 a 125 A.
  • Curvas B, C, D y Z (para curva Z, consúltenos).
  • versión sólo magnética (consúltanos).
  • Nueva gama de diferenciales tipo B, hasta 63A Novedad

Altos poderes de corte e intensidades nominales elevadas

DX³ hasta 50 kA y 125 A combinando con éxito un poder de corte elevado, una alta intensidad nominal y un tamaño pequeño, los nuevos interruptores diferenciales DX³ responden perfectamente a las necesidades de selectividad y de ahorro de espacio.

  • sección de conexión máxima, 50 mm² para 63 A y 70 mm² para 125
  • mayor seguridad gracias al aislamiento de bornas mediante tabiques de separación integrados retraíbles.
  • identificación del poder de corte: señalización en color.
  • bloqueo de la maneta del magnetotérmico mediante collarín.
  • instalación segura, llave hexagonal para facilitar el apriete
  • conexiones fiables, equipado con bornas de alta seguridad que mantienen  la presión del contacto a pesar de la pérdida de apriete.
  • conexión fácil, borna automática para circuito auxiliar: conexión y desconexión rápida.

Bloques diferenciales adaptables DX³ para ahorrar energía, antes hay que medir.
Los bloques diferenciales adaptables integran las medidas precisas de cada uno de los parámetros (consumo, tensión, intensidad) visualizables a distancia en un PC por medio del protocolo de comunicación Modbus RS 485.

  • Asociación intuitiva sin herramientas.
  • Conexiones seguras y fiables.
  • Borna automática para circuito auxiliar
  • Ventana de ajuste precintable para limitar el acceso

DX³: las protecciones de cabecera del grupo
Sea cual fuere el esquema eléctrico, se puede utilizar la cabecera del grupo que se desee y repartir tanto en vertical como en horizontal. La conexión está garantizada por los peines HX³ los peines verticales VX³ y los repartidores modulares.

Repartidores modulares
Los repartidores modulares han sido diseñados pensando en la máxima seguridad: Aislamiento individual de la barra de cada fase. Alta resistencia a los cortocircuitos Intensidad nominal hasta 250 A.

Peines HX³ para ahorrar tiempo de instalación, garantizar la continuidad de alimentación y facilitar el mantenimiento La doble uñeta de fijación de los aparatos permite su extracción independientemente de los otros y sin necesidad de soltar todo el peine. En monofásico o en trifásico.

Conoce al detalle los nuevos magnetotérmicos y diferenciales DX³, descargando el nuevo catálogo de Protección de Legrand.


NOVEDAD

Nueva gama de diferenciales DX³ tipo B

Seguridad garantizada para las personas y los equipos

Los diferenciales DX³ ID - Tipo B se integran a la perfección en la familia de productos modulares de Legrand. Tienen el mismo aspecto estético y son compatibles con los mismos auxiliares de control y señalización.

Diseñados para dar tranquilidad a los usuarios, estos productos siguen siendo fieles a la filosofía de Legrand: instalación simple, intuitiva y rápida y, como siempre, un nivel de calidad inflexible.


Características

  • Número de polos: 2P, 4P (ambos 4 módulos de ancho)
  • Corriente nominal: 40A, 63A
  • Sensibilidades: 30mA, 300mA
  • Certificación: AENOR
Diferenciales DX3  tipo B características

Instalación simple e intuitiva

1 Ganchos de fijación para facilitar la instalación / desinstalación del producto al carril DIN.

2 Bornas de conexión para garantizar una larga duración y la calidad de la conexión. Capacidad de 50 mm² (conductor unifilar). Se puede usar el cubrebornas con referencia 4 063 04, lo que permite sellar las cabezas de los tornillos de los terminales y asegurarse de que no sean accesibles.

3 Etiquetado claro para identificar de forma rápida el producto. Incluye la referencia del producto, principales características técnicas (tipo de protección de corriente residual, sensibilidad, temperatura ambiente mínima de funcionamiento) y el esquema eléctrico con identificación de los terminales.

4 Botón de test manual para la función diferencial.

Diferenciales DX3  tipo B puntos

5 Tornillo de sujeción para destornillador de punta plana (de 5,5 mm a 6,5 mm) o Pozidriv PZ2.

6 Etiquetado para identificar rápido el producto y sus principales características técnicas, incluyendo el nombre de la gama, el calibre, la tensión nominal y la resistencia a cortocircuito (Icw).

7 Zona reservada para la fijación de los auxiliares de mando y señalización, comunes en toda la gama DX³ .

8 Maneta gris (específico para la función de interruptor) con marca codificada por colores para identificar rápidamente el estado del contacto:

- Rojo/I-on - Verde/O-off .

9 Portaetiquetas innovador para facilitar la identificación de los circuitos:

- Fácil apertura, mayor protección contra el polvo, la etiqueta permanece firmemente en su lugar durante el transporte


Una gama completa y certificada

Conforme a las normas:
UNE EN 61008-1
UNE EN 62423
Diferenciales DX3  tipo B 2 Diferenciales DX3  tipo B 2
Referencias 4 119 56 4 119 61 4 119 57 4 119 62 4 119 66 4 119 71 4 119 67 4 119 72
Polos 2 4
Módulos 4 4
Corriente nominal (A) 40 63 40 63
Sensibilidad IΔ (mA) 30 300 30 300 30 300 30 300

¿Qué protección diferencial es la adecuada?

Tipo de corriente de defecto detectado Tipo de protección de corriente residual
Diferenciales DX3  tipo B AC Diferenciales DX3  tipo B A Diferenciales DX3  tipo B F Diferenciales DX3  tipo B B
Corrientes residuales de AC de 50/60 Hz Diferenciales DX3  tipo B tick Diferenciales DX3  tipo B tick Diferenciales DX3  tipo B tick Diferenciales DX3  tipo B tick
Corrientes residuales con componente DC Diferenciales DX3  tipo B tick Diferenciales DX3  tipo B tick Diferenciales DX3  tipo B tick Diferenciales DX3  tipo B tick
Inmunidad reforzada a disparos no deseados y corrientes residuales de alta frecuencia de hasta 1000 Hz Diferenciales DX3  tipo B tick Diferenciales DX3  tipo B tick Diferenciales DX3  tipo B tick Diferenciales DX3  tipo B tick
Corrientes residuales DC pulsadas rectificadas de una o más fases y corrientes residuales DC suavizadas Diferenciales DX3  tipo B tick Diferenciales DX3  tipo B tick Diferenciales DX3  tipo B tick Diferenciales DX3  tipo B tick


Diferenciales DX3  tipo B AC

Aplicaciones estándar, en la mayoría de los casos.

Diferenciales DX3  tipo B A

Aplicaciones específicas: líneas específicas. Son particularmente adecuadas para las siguientes aplicaciones:
• En viviendas, en circuitos específicos: cocina, vitrocerámica, lavadora, en monofásica.
• Carga de vehículos eléctricos: modo 1 y modo 2 en monofásico y modo 3 (si 6 mA = dispositivo de protección integrado en la toma de carga).
• Instalación fotovoltaica sin almacenamiento con aislamiento simple.
• En otras instalaciones, en circuitos donde el equipo de clase 1, como el variador de velocidad con convertidor de frecuencia, puede producir corrientes de defecto con componentes DC.

Diferenciales DX3  tipo B F

Son productos con inmunidad reforzada, reducen los disparos no deseados y se recomiendan en los siguientes casos:
• Cuando la pérdida de datos pueda ser perjudicial: líneas de alimentación de equipos informáticos (centros de datos, bancos, equipos militares, central de reservas de líneas aéreas, etc.)
• Cuando la pérdida de funcionamiento pueda ser perjudicial (máquinas automáticas, equipo médico, congeladores, etc.)
• Lugares con alto riesgo de caída de rayos
• Sitios con líneas sujetas a una gran cantidad de interferencias o con tiradas de cableado muy largas
• Circuitos con riesgo de aparición de corrientes de defecto de alta frecuencia (hasta 1000 Hz)

Diferenciales DX3  tipo B B

Son productos con inmunidad reforzada, reducen los casos de disparos no deseados y se recomiendan para:
• Instalaciones alimentadas por rectificadores monofásicos, trifásicos o con potencial presencia de corrientes de falla DC: variadores de velocidad, motores de ascensores, equipo médico, etc.
• Recarga de vehículos eléctricos: modo 1 y modo 2 en polifásico y modo 3
• Instalación fotovoltaica trifásica con almacenamiento



Descarga el tríptico de los interruptores diferenciales DX³ ID – TIPO B o bien descúbrelo en el e-catálogo.



Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]