CONTACTO
Nuestro equipo te ayudará. ¡Háblanos!
Magnetotérmicos RX³ unipolares + neutro 230 V y bipolares 230/240 V, con un poder de corte de 6000 A UNE-EN 60898-1. Tornillos imperdibles y de cabeza mixta. Capacidad de embornamiento de 25 mm² flexible/35 mm² rígido.
Interruptores diferenciales RX³ bipolares 230 V 30 mA tipos AC y A, conformes a la norma UNE-EN61008-1:96, A11:96 y UNE-EN 61008-2-1:96. Tornillos imperdibles y de cabeza mixta. Capacidad de embornamiento de 25 mm² flexible/35 mm² rígido.
Limitador de sobretensiones transitorias autoprotegido RX³ tipo 2. Imáx: 12 kA. Protección de instalaciones domésticas y pequeño terciario. Protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos hasta 4,5 kA. Bornas de entrada y salida superiores que permiten la derivación directa. Equipado con 2 leds de señalización: verde: limitador en estado de funcionamiento.
Protección contra sobretensiones permanentes RX³
Interruptor general automático con bobina de protección contra sobretensiones permanentes. Conforme a la norma EN 50550.
Conoce al detalle los nuevos magnetotérmicos y diferenciales RX³, descargando el nuevo catálogo de Protección de Legrand.