La nueva gama de PDUs combina la calidad e innovación Legrand con un amplio rango de aplicaciones. Una solución que se integra perfectamente en cualquier instalación, asegurando el cumplimiento de todas las normas aplicables.
Características Generales de la Gama
Para data centers y salas de servidores, utilizado en racks de servidores donde existe una alta densidad de equipos activos y la calidad de la distribución de la energía es crucial.
Para instalación en vertical.
Conocer más sobre PDUs CERO-U de Legrand
Para data centers, salas de servidores y salas de ordenadores, donde hay una densidad baja de equipos activos a alimentar. Para instalación en horizontal o vertical.
Utilizadas en racks para redes y racks servidores donde:- hay una densidad baja de equipos activos a alimentar- la facilidad de instalación es una ventaja.
Conocer más sobre PDUs 1-U 19” de Legrand
Principalmente utilizadas en pequeñas aplicaciones comerciales donde hay un número limitado de usuarios y el rack de 10” es suficiente: pequeños negocios, profesiones liberales, servicios administrativos, etc. Instalación horizontal.
Conocer más sobre PDUs 1-U 10” de Legrand
Cada detalle es importante. Las nuevas y únicas innovaciones de Legrand, incluyendo características de seguridad, integración y montaje simplificado, e indicadores de consumo, aseguran el óptimo funcionamiento de las PDUs Cero-U. Instalación vertical.
Ergonómico y fácil de montar. Las PDUs de 19” están diseñadas para ser instaladas en racks para redes y racks servidores, también incorporan las últimas innovaciones para facilitar la integración y el mantenimiento, con nuevas características de montaje y funcionamiento.