Punto de acceso WiFi PoE

menú

Sistemas de cableado estructurado: Punto de acceso WiFi PoE

Punto De Acceso WiFi PoE
 

Aumente la calidad del servicio

Disfrute de una mejor movilidad con conectividad inalámbrica para portátiles, smartphones, tabletas y otros dispositivos conectados en todos sus espacios de trabajo.

El punto de acceso Wi-Fi PoE es la solución profesional para satisfacer las necesidades actuales: nube, videoconferencia, webinar, archivos compartidos, streaming, IoT, etc.

El punto de acceso Wi-Fi PoE de Legrand es una solución Plug & Play que se instala en cualquier toma RJ45 conectada a un switch PoE.


Fácil de instalar

El punto de acceso Wi-Fi autoalimentado con tecnología Power over Ethernet ofrece hasta 80 m de cobertura en campo abierto* y hasta 20 m en interiores.

*Dependiendo del entorno de la instalación.

Fácil para actualizar su infraestructura

Conéctelo, ejecute la configuración rápida y empiece a trabajar. El punto de acceso Wi-Fi de Legrand se conecta directamente a una base RJ45, y se autoalimenta mediante PoE.

Legrand Punto de acceso WiFi PoE infraestructura




Fácil de configurar

  • Desde cualquier dispositivo conectado: smartphone (Android, iOS), tableta, ordenador PC/MAC.
  • No es necesario instalar ninguna aplicación, la configuración se basa en el navegador.
  • Red asegurada con contraseña.
  • Posibilidad de crear varias redes en función de sus necesidades añadiendo puntos de acceso WI-Fi PoE (por ejemplo, visitantes, clientes, etc.).
  • Bastan 4 clics para ponerla en marcha.

Legrand Punto de acceso WiFi PoE app


Amplia flexibilidad

Legrand Punto de acceso WiFi PoE icono

Extensión: Su red Wi-Fi puede ampliarse en cualquier momento añadiendo un punto de acceso Wi-Fi PoE. Así, puede dividir el edificio en varios puntos de acceso para mejorar la velocidad.

Legrand Punto de acceso WiFi PoE icono

Potencia Wi-Fi: En los ajustes de configuración, puede elegir la potencia de la señal Wi-Fi (solo 1 sala o más de 1 sala).

Legrand Punto de acceso WiFi PoE icono

Roaming: Sus terminales (portátiles, smartphones, tabletas) se conectarán automáticamente al punto de acceso más cercano cuando se desplace de una zona a otra. En todo momento, se beneficiará automáticamente de la recepción Wi-Fi de mayor calidad y del pleno aprovechamiento de los recursos de sus dispositivos.

Legrand Punto de acceso WiFi PoE icono

Alimentación ON/OFF: El punto de acceso Wi-Fi se puede desactivar localmente.


Tecnología PoE (Power over Ethernet)

La tecnología PoE permite que los dispositivos alimentados, como los puntos de acceso inalámbricos (WAP), las cámaras de seguridad, los teléfonos IP (VoIP), los sistemas de automatización y control de edificios, la iluminación y, en general, el Internet de las Cosas (IoT), reciban energía eléctrica y datos a través del mismo cableado Ethernet.


Legrand Punto de acceso WiFi PoE icono

Los conectores y bases RJ45 de Legrand cuentan con la certificación PoE++ por tercera parte.


Switch Gigabit PoE de 6 puertos con puerto de fibra SFP (Ref. 0 334 93) para alimentar el punto de acceso Wi-Fi PoE de Legrand.

Legrand Punto de acceso WiFi PoE tecnología


Descarga el catálogo del Punto de Acceso WIFI PoE o bien descúbrelo en el e-catalogo.




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]