Luminarias G5LED

menú

Luminarias de emergencia de interior: Luminarias G5LED

Luminarias G5LED
 
Imagen emergencias G5

Luminarias de emergencia G5 LED

Características generales

Luminarias no permanentes.

Flujo luminoso de 90 a 425 lúmenes. 1 y 2 horas de autonomía.

IP 42, IK 07. Difusor opal.

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22

Producto certificado por AENOR con marca N

2 o 4 Leds de alta potencia con vida media de 150.000 horas


Luminarias de emergencia aptas para ser montadas sobre superficies inflamables

Alimentación 230 V +- 10%. Baterías de Ni-Cd o Ni-MH según modelos. Tiempo de carga 24 horas

1 led verde central de testigo de carga: cuando este led se apaga puede indicar: ausencia de tensión o que las baterías no cargan.


Disponible en gama AUTOTEST

2 leds en modelos AUTO-TEST: 1 verde y 1 ámbar.

Una luminaria AUTO-TEST garantiza tener la confirmación que las luminarias de alumbrado de emergencia están en perfecto estado, facilitando el trabajo de mantenimiento, gracias a sus indicadores LED de señalización:

  • Verde fijo o intermitente: estado OK
  • Verde parpadeando: lámpara cargando (parpadeará hasta completar la carga).
  • Amarillo intermitente: fallo de la lámpara
  • Amarillo fijo: fallo de la batería

Instalación sencilla

Conexión por bornas de tornillo de gran capacidad, diámetro de 4 mm para las bornas de red y 2,5 mm las de telemando. Las bornas del telemando están protegidas contra conexión accidental a 230 V±. Utilizar telemando para puesta en reposo o test de prueba de funcionamiento con tensión de red. El material de la envolvente es auto extinguible.

Dispone de una entrada de cable de 20 mm de diámetro en la parte superior y una rectangular en la parte posterior. Esta luminaria de emergencia puede ser instalada empotrada, semiempotrada y superficie.

Conoce al detalle la luminaria de emergencia G5LED descargando la página de catálogo, hoja de instrucciones G5 LED estándar, hoja de instrucciones G5 LED autotest o bien indicando una referencia en el e-catálogo.




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]