Luminarias URA21 LED

menú

Luminarias de emergencia de interior: URA21 LED

Luminarias URA21 LED
 

Luminarias de emergencia URA21 LED

Luminarias de emergencia de interior con LED como fuente luminosa, fabricadas según normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50172, conforme RoHS. Disponible con 2 y 4 LED, de 1, 2 y 3 horas de autonomía.
Gama de lúmenes: de 70 a 500 lm.
Fuente conmutada en modelos P/NP (Permanentes / No Permanentes).
Flujo de 100 lúmenes en modo permanente.
Leds de alta potencia y vida media de 150,000h

Características Técnicas

  • IP 42 - IK 07
  • Alimentación: 230 V ± 10 % ( 2 referencias disponibles en 120 V)
  • 50/60 Hz. Clase II.
  • Led verde testigo de carga
  • Bornas automáticas de gran capacidad 2x2,5mm2
  • Puesta en reposo mediante telemando
  • Instalación en superficie o empotrada
  • 4 entradas de cable. 1 abierta en la parte posterior y 3 desfondables de Ø20mm para entrada de manguera o tubo rígido
  • Difusor opal
  • Completamente reciclables al final de su vida útil

Disponible Gama AUTO-TEST

Una luminaria AUTO-TEST garantiza tener la confirmación que las luminarias de alumbrado de emergencia están en perfecto estado, facilitando el trabajo de mantenimiento, gracias a sus indicadores LED de señalización:

  • Verde fijo o intermitente: estado OK
  • Verde parpadeando: lámpara cargando (estará parpadeando hasta completar la carga)
  • Amarillo intermitente: fallo de la lámpara
  • Amarillo fijo: fallo de la batería

1 TEST cada semana

Se encienden los leds durante 15 segundos.

1 TEST de autonomía cada 3 meses

Se hacen de forma aleatoria al mismo tiempo, para que no coincidan dos emergencias vecinas.

La gama de luminarias AUTO-TEST de Legrand cumple los requerimientos del DECRETO 17/2019 de 2 de abril, sobre inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de baja tensión, en la Comunidad de Madrid.

Descargar folleto AUTO-TEST

Consigue en esta gama de luminarias de emergencia una estanqueidad IP 65

Con el nuevo accesorio caja estanca URA21 (ref. 661616), diseñado específicamente para las gamas de luminarias de emergencia URA21LED y URA21NEW, puedes alojar en su interior tu emergencia y así dotarla de una estanqueidad IP 65 IK 07.

caja estanca ura21 legrand

 

La caja, en color blanco y con difusor transparente, se instala en superficie y esta facilita la instalación gracias a sus principales características:

  • Entradas troqueladas para una rápida implementación
  • Cierre de seguridad que garantiza un grado de estanqueidad IP 65
  • Apertura frontal sin tornillos

Descarga la ficha de este producto y su tabla de compatibilidad.

NORMATIVA DE FABRICACIÓN LUMINARIAS DE EMERGENCIA URA21 LED

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50172, conforme RoHS.
Cumplen con normas de instalación ICT-BT-28 del REBT 2002, CTE 2006.

Conoce al detalle nuestras luminarias de emergencia URA21 LED descargando el folleto.




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]