Luminarias URA21 LED PLUS

menú

Luminarias de emergencia de interior: URA21 LED PLUS

Luminarias URA21 LED PLUS
 
Imagen emergencias G5

Luminarias URA21 LED PLUS

La luminaria URA21 Plus ofrece todo su potencial en una nueva envolvente compacta de menores dimensiones, garantizando su óptimo rendimiento en su mínima expresión estética, con sólo 45 mm de profundidad.


Características generales

  • IP 42, IK 04 Class II
  • Alimentación: 230V ± 10% 50/60 Hz.
  • Leds de alta potencia con distribución de luz optimizada y vida media de 150.000 horas
  • Difusor opal
  • Material de la envolvente autoextinguible
  • Flujo luminoso de 100 lm en modo permanente.
  • Alimentación 230 V +- 10%
  • Baterías de Ni-Cd o Ni-MH según modelos.
  • 1 led verde de testigo de carga en modelos estándar.
  • 1 led verde y ámbar en modelos Autotest y LVS2
  • Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22
  • Producto certificado por AENOR con marca N

La evolución natural de la URA21

EL DISEÑO

Más compacta, con difusor completamente plano. Pasa de 57 mm de profundidad a 45mm: reducción de 12 mm.

EL ACABADO

Nuevo marco de empotrar más pequeño y plano que ofrece una presencia más desapercibida de la luminaria, respetando el entorno estético.

LA REPOSICIÓN

La nueva gama facilita la sustitución conservando las referencias numéricas añadiendo PL al final.

Imagen emergencias URA21LED Plus
  • Nuevo marco de empotrar con bordes más estrechos.
  • Luminaria de 50 lm en gama estándar y autotest.
  • Difusor completamente plano.

Imagen emergencias URA21LED Plus

  • Modelos con control estándar, autotest y LVS2: autotest de control centralizado.
  • Emergencia completamente enrasada al empotrarla en falso techo.

Disponible en gama AUTO-TEST y AUTO-TEST / CONTROL CENTRALIZADO

2 leds en modelos AUTO-TEST: 1 verde y 1 ámbar.

Una luminaria AUTO-TEST garantiza tener la confirmación que las luminarias de alumbrado de emergencia están en perfecto estado, facilitando el trabajo de mantenimiento, gracias a sus indicadores LED de señalización:

  • Verde fijo o intermitente: estado OK
  • Verde parpadeando: lámpara cargando (parpadeará hasta completar la carga).
  • Amarillo intermitente: fallo de la lámpara
  • Amarillo fijo: fallo de la batería

Ver este producto en el e-catalogo

Conoce al detalle la luminaria de emergencia URA21 LED PLUS descargando el catálogo.




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]