Serie ATEX LED

menú

Luminarias de emergencia estancas: Serie ATEX LED

Serie ATEX LED

Luminarias de emergencia ATEX LED

Características generales

Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22

Antideflagrante. Cumple con la directiva 94/9/CE y normativa EN500014-18 y CE 600079-0/1

Símbolo de protección CENELEC / CEI: Ex d IIC (gas), EX tD A21 T 80ºC (polvo).

Luminaria Permanente/ No permanente

Modelo autotest/centralizado

Flujo luminoso: 400 lúmenes.

Leds de alta potencia con vida media de 100.000 horas

1 hora de autonomía.

IP 66/68 (10 m)

Temperatura ambiente: 0º a 55ºC

Alimentación 230 V +- 10%

Tiempo de carga 24 horas

Baterías de Ni-MH

Una luminaria autotest/centralizada garantiza tener la confirmación que las luminarias de alumbrado de emergencia están en perfecto estado, facilitando el trabajo de mantenimiento:

  • Verde fijo o intermitente: estado OK
  • Amarillo intermitente: fallo de la lámpara
  • Amarillo fijo: fallo de la batería

El modo centralizado se activa dando un código a cada luminaria (por medio de un configurador móvil) y cableando la emergencia a la línea de BUS.

Instalación en superficie

Conoce al detalle la luminaria de emergencia ATEX LED descargando la página de catálogo.




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]