CONTACTO
Nuestro equipo te ayudará. ¡Háblanos!
Fabricadas según normas de obligado cumplimiento: UNE-EN 60598-2-22
Luminaria Permanente/ No permanente
Modelo autotest/centralizado
Flujo luminoso: 400 lúmenes.
Leds de alta potencia con vida media de 100.000 horas
1 hora de autonomía.
IP 67
Difusor transparente
Aptas para ser montadas sobre superficies inflamables
Alimentación 230 V +- 10%
Tiempo de carga 24 horas
Baterías de Ni-MH
Una luminaria autotest/centralizada garantiza tener la confirmación que las luminarias de alumbrado de emergencia están en perfecto estado, facilitando el trabajo de mantenimiento:
El modo centralizado se activa dando un código a cada luminaria (por medio de un configurador móvil) y cableando la emergencia a la línea de BUS.
El material de la envolvente: plástico y acero inoxidable
Instalación en superficie
Adecuada para entornos industriales
Conoce al detalle la luminaria de emergencia INOX LED descargando la página de catálogo.