CONTACTO
Nuestro equipo te ayudará. ¡Háblanos!
Una amplia gama de columnas y minicolumnas que satisface en cualquier entorno todas las necesidades de conectividad, dimensiones, capacidad y acabados.
Sus características en cuanto a prestaciones y estéticas convierten esta gama en un ideal para todos tipos de aplicación:
Terciario: oficinas individuales o espacios abiertos, salas de reuniones, aulas de formación recepciones de hoteles, centros comerciales, tiendas.
Infraestructuras: salas de espera en aeropuertos, hospitales u oficinas de la administración.
Industria: como laboratorios, etc.
Gama disponible de clipaje directo, ideales para mecanismos y funciones Mosaic, de 2 caras y hasta 4 compartimentos, que incluye una versión Ovaline (sin mecanismos) y accesorios como soporte para TV, bandejas o paneles de señalización.
Por otra parte, la gama de columnas universales para la serie la serie de mecanismos y funciones Livinglight cuenta con capacidad de 1 y 2 compartimentos y 1 o 2 caras.
Las columnas y minicolumnas pueden instalarse junto a los usuarios. Además, las minicolumnas tienen el tamaño perfecto para una integración discreta bajo mesas o escritorios.
La minicolumna de 4 compartimentos puede utilizarse para conectar hasta 4 puestos de trabajo. Puede colocarse los mecanismos hasta una altura de 68 cm. Las columnas móviles se adaptan fácilmente a cambios en los espacios de trabajo. La base móvil está especialmente diseñada para una máxima estabilidad e integración en el mobiliario de oficina.
Las minicolumnas móviles facilitan el desplazamiento de proyectores en aulas de formación, salas de reuniones; mientras que las bandejas se pueden fijar a las columnas para proporcionar espacio de trabajo o soporte en ferias, aeropuertos, etc.
El innovador sistema de "girar y fijar" consiste en un aro que gira y bloquea la posición de la columna, adicionalmente puede fijarse al techo con tornillos. Este sistema está incorporado a toda la gama de columnas de clipaje directo y universales.
![]() |
|||
Extender la barra telescópica hasta el techo |
Bloquear la barra telescópica |
Girar para comprimir el muelle y asegurar la fijación |
La guía Ovaline flexible se puede utilizar para facilitar la entrada de cables desde las bandejas superiores. |
Conoce al detalle la nueva gama, descarga el nuevo catálogo de columnas y minicolumnas Legrand