CONTACTO
Nuestro equipo te ayudará. ¡Háblanos!
Con más de mil millones de mecanismos instalados en el mundo, Mosaic representa hoy todas las soluciones de distribución de energía y de datos que responden a las necesidades de los edificios de oficinas y residenciales.
Totalmente renovada para ofrecer más de 250 funciones de conexión a datos y energía. Una oferta completa en superficie e integrada más modulable, más conectada, siempre robusta y rápida de instalar.
Elegir Mosaic es elegir una oferta estética, fiable, altamente disponible y rápida de instalar.
Desde 1971, Mosaic sigue siendo la serie de mecanismos preferida por los profesionales.
Mosaic está diseñada para facilitar y valorar el trabajo del electricista: robusta, eficiente y fácil de instalar.
El blanco brillante y la asimetría de su placa hacen que su diseño sea único, adaptado tanto al sector terciario como al residencial.
Mosaic es ante todo una serie de mecanismos completa, desde de 1 módulo, para instalar y combinar en todo tipo de soportes: pared, columna, caja del suelo, canal...
Mosaic es la gama de mecanismos con mayor disponibilidad para solucionar cualquier eventualidad.
Mosaic se ha rediseñado para responder a las tendencias actuales de los edificios: sus amplios rebordes aportan dinamismo y ligereza para sublimar el producto.
Un bisel bi-material en las teclas de los interruptores y pulsadores para destacar la placa y sublimar las funciones de iluminación.
Líneas lumínicas para resaltar la asimetría de la placa y aportar dinamismo a su forma.
EL BLANCO BRILLANTE DE SIEMPRE, EL ALUMINIO Y EL NEGRO MATE COMO NOVEDAD
3 acabados imprescindibles, 3 nuevos iconos. Y para los entornos más exigentes, el blanco antibacteriano combina higiene y estética.
ALUMINIO:
SOBRIO Y CLÁSICO
Ineludible en el universo de las oficinas, el acabado en aluminio de Mosaic permanece sobrio sin dejar de ser tecnológico.
NEGRO MATE:
CONTEMPORÁNEO Y ELEGANTE
Ultramate y de tacto suave, Mosaic en negro mate aporta un toque de modernidad a cualquier interior. Contrasta en una pared blanca o pasa desapercibido en cines, salas de espectáculos...
BLANCO ANTIBACTERIANO:
HIGIENE Y ESTÉTICA
Especialmente diseñado para instalaciones sanitarias y locales sensibles, Mosaic en blanco antibacteriano limita la proliferación de bacterias.
Conoce aquí las nuevas Funciones Conectadas Mosaic >
Descarga el catálogo para conocer a fondo las soluciones Mosaic