Pulsador doble posición, rojo, saliente, con pilotos
Sin IVA
Pulsador de alarma con piloto saliente/de empotrar
Sin IVA
Sirena electromecánica - IP 30 - IK 05 - 230 V~
Sin IVA
Caja de seguridad «rotura de cristal» - doble posición - rojo - superficie
Sin IVA
Timbre de alta potencia - 230 V~ - 50/60 Hz - IP 44 - IK 10
Sin IVA
Sirena electromagnética - IP 30 - IK 05 - 12 V=
Sin IVA
Timbre de alta potencia - 230 V~ - 50/60 Hz - IP 40 - IK 08
Sin IVA
Sirena electromagnética - IP 30 - IK 05 - 24 V=
Sin IVA
Caja de seguridad «rotura de cristal» - doble posición - rojo - superficie
Sin IVA
Puntos de llamada manual - para alarma de incendios - instalación en superficie - IP 40 - rearmable - rojo
Sin IVA
Conjunto 5 vídrios de repuesto
Sin IVA
Martillo - con cadeneta y soporte mural
Sin IVA
Kit estanco IP 65 - para pulsador alarma
Sin IVA
Tapa de protección precintable transparente
Sin IVA