-
Aplicación
-
Proceso de lectura biométrica
-
Superficie del conductor
-
Volumen
-
Tensión de entrada
-
Material de carcasa
-
Código del método de lectura
-
Tipo de corriente
-
Inalámbrico
-
Sección nominal del conductor
-
Proceso de lectura del soporte de datos
-
Tensión de servicio
-
Clase del conductor
-
Diseño del conductor
-
Máxima corriente de salida
-
Montaje en superfície
-
Montaje en superfície
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Anchura aproximada de cable
-
Tensión de salida
-
Con carcasa
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Altura aproximada de cable
-
Consumo eléctrico
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Batería incorporada
-
Número de hilos
-
Técnica de instalación
-
Elemento de trenzado
-
Color de cubierta exterior
-
Tipo de corriente (entrada)
-
Circuito integrado de apertura de puerta
-
Calibre AWG
-
Tipo de corriente (entrada)
-
Tipo de corriente (entrada)
-
Tipo de identificación de los conductores
-
Power over Ethernet (PoE)
-
Geometría del cable
-
Apantallado sobre elemento de trenzado
-
Montaje empotrado
-
Montaje empotrado
-
Con conductor de protección
-
Número de participantes conectables
-
Con lámpara de señal
-
Apantallado sobre trenzado
-
Indicación de servicio
-
Contiene teclado
-
Contiene teclado
-
Bloqueo de programación
-
Con función día/noche
-
Elemento de soporte
-
Protección contra cortocircuitos
-
Clase de reacción al fuego según EN 13501-6
-
Protección de la torsión
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Producción de humo
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Gotas/partículas inflamables
-
Material del conductor
-
Reacción al fuego según EN 13501-6: Acidez
-
Función de control
-
Resistente al aceite según EN IEC 60811-404
-
Baja emisión de humos según EN IEC 61034-2
-
Diámetro exterior aprox.
-
Resistente al frío según EN 60811-504+505+506
-
Tensión asignada U0
-
Tensión asignada U
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
Número de tonos
-
Apertura a distancia de la cancela / abrepuertas eléctrico
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
Grupo fónico digital edificio SERIE 7
Sin IVA
Grupo fónico convencional SERIE 7
Sin IVA
Adaptador EAL-1 para sistema digital
Sin IVA
Adaptador EAL-1 (luces)
Sin IVA
Alimentador E-30 SERIE 7
Sin IVA
Electrónica módulo señalización convencional SERIE 7
Sin IVA
Repetidor llamada ERL-1
Sin IVA
Electrónica módulo pulsador convencional SERIE 7
Sin IVA
Zumbador 12V mod. Z-12V
Sin IVA
Latiguillo conexión placa convencional SERIE 7
Sin IVA