-
Voltaje nominal
-
Número de unidades
-
Número de fases
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Número de unidades
-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Número de contactos inversores
-
Número de unidades
-
Tipo de montaje
-
Transformador integrado
-
Número de unidades
-
Tensión nominal
-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Tipo de montaje
-
Voltaje nominal
-
Tipo de montaje
-
Método de construcción
-
Versión de la cubierta
-
Número de contactos inversores
-
Voltaje nominal
-
Número de unidades
-
Tipo de montaje
-
Sistema de bus KNX
-
Número de fases
-
Tipo de montaje
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Potencia de la lámpara
-
Número de fases
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Impresión/marcado
-
Intensidad nominal
-
Dirección de montaje
-
Dirección de montaje
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Con resistencia integrada
-
Transparente
-
Tipo de sensor
-
Curva de disparo
-
Consumo de energía
-
Abrazadera
-
Intensidad nominal
-
Consumo de energía
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Consumo de energía
-
Accesorio
-
Impresión/marcado
-
Tipo de conector
-
Intensidad nominal
-
Intensidad nominal
-
Tipo de sensor
-
Abrazadera
-
Sistema bus KNX-RF (radio frecuencia)
-
Apto para montaje encastrado
-
Número de introducciones
-
Número de introducciones
-
Número de contactos normalmente abiertos
-
Volumen
-
Volumen
-
Intensidad nominal
-
Tensión de la lámpara
-
Tensión de la lámpara
-
Tipo de sensor
-
Funcionamiento
-
Rango de medición
-
Material
-
Bloqueable
-
Número de unidades horizontales
-
Contacto de protección
-
Anillo portador
-
Con fuente de luz
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Contacto de protección
-
Con clavo
-
Apto para gamas modulares de interruptores
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Con interfaz DALI
-
Material
-
Diseño de la lente
-
Apto para montaje en pared
-
Número de unidades horizontales
-
Versión de enchufe de pared
-
Número de polos (total)
-
Número de unidades horizontales
-
Corriente nominal
-
Versión de enchufe de pared
-
Material de carcasa
-
Diseño de la lente
-
Número de unidades horizontales
-
Corriente nominal
-
Instalación de conducto
-
Recambio
-
Con área para etiqueta
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Número de contactos normalmente cerrados
-
Sistema bus radio frecuencia
-
Apto para tipo de etiquetado
-
Anillo portador
-
Con fuente de luz
-
Equipo de vigilancia
-
Con función de anuncio por voz
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Tipo de corriente
-
Tipo de corriente
-
Calidad del material
-
Número de unidades verticales
-
Con protección contra el polvo
-
Tensión de servicio
-
Número de unidades verticales
-
Tipo de montaje de los mecanismos
-
Con cable de conexión
-
Calidad del material
-
Con diodo integrado
-
Regulación constante de luz
-
Uso
-
Tipo de tensión de accionamiento
-
Uso
-
Uso
-
Tensión de servicio
-
Número de polos protegidos
-
Uso
-
Uso
-
Uso
-
Regulación constante de luz
-
Uso
-
Con protección contra el polvo
-
Calidad del material
-
Corriente nominal de fallo
-
Equipamiento
-
Caja montada en suelo/subterránea
-
Diámetro del orificio
-
Uso
-
Uso
-
Corriente nominal de fallo
-
Corriente nominal de fallo
-
Número de unidades verticales
-
Calidad del material de la carcasa
-
Con receptor
-
Con sintonizador
-
Sistema de bus LON
-
Tensión de servicio
-
Tensión de servicio
-
Uso
-
Uso
-
Base
-
Color de la luz
-
Pulsador interruptor
-
Tensión de salida
-
Tipo de operación
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Control de HVAC
-
Forma
-
Tipo de operación
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Tensión de salida
-
Control del app vía Bluetooth
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Tipo de operación
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Anchura de apertura
-
Tipo de operación
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Forma
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Tipo de operación
-
Tipo de operación
-
Tensión de salida
-
Apto para la conexión de pulsadores del sistema bus
-
Tipo de operación
-
Sección máxima de conductor
-
Tipo de operación
-
Categoría
-
Corriente de carga nominal
-
Anchura de apertura
-
Tecnología
-
Con conexión de interruptor remoto
-
Tensión conmutable
-
Sistema de bus Powernet
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Dirección de salida
-
Máxima corriente de salida
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Con luz intermitente
-
Tensión de servicio nominal Ue a 50 Hz CA
-
Regulación por corte de fase ascendente
-
Altura de la abertura
-
Conexión forzada
-
Máxima corriente de salida
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Altura de la abertura
-
Forma de la lámpara
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Corriente nominal de descarga (8/20) (L-N)
-
Altura de la abertura
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
RDS
-
Conexión forzada
-
Otros sistemas de bus
-
Máxima corriente de salida
-
Máxima corriente de salida
-
Longitud
-
Dimensiones
-
Tensión nominal, valor bajo
-
Tratamiento de superficie
-
Tratamiento de superficie
-
Con bastidor de montaje
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Modelo
-
Modelo
-
DAB+
-
Desconexión forzosa
-
Con símbolo fijo/impresión
-
Tratamiento de superficie
-
Tensión de servicio nominal Ue a 60 Hz CA
-
Regulación por corte de fase descendente
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Con símbolo fijo/impresión
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Modelo
-
Sistema de conexión
-
Modelo
-
Modelo
-
DAB+
-
Desconexión forzosa
-
Con bastidor de montaje
-
Modelo
-
Modelo
-
Halógeno
-
Ventana de control/salida de luz
-
Modelo
-
Montaje en superfície
-
Corriente de descarga total (8/20) (L+N-PE)
-
Sistema de conexión
-
Sistema de conexión
-
Con indicación de la frecuencia
-
Retroalimentación térmica
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Modelo
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Modelo
-
Atenuación de conexión a 860 MHz
-
Modelo
-
Tensión nominal, valor alto
-
Ajuste de la hora
-
Modelo
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Número de puertos USB-A
-
Campo de etiquetado
-
Apto para alimentación remota
-
Zona de animales
-
Atenuador de serie
-
Número de puertos USB-A
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Con símbolo intercambiable
-
Tipo de montaje
-
Con símbolo intercambiable
-
Tipo de montaje
-
Ancho en número de espacios modulares
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Número de puertos USB-A
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Tipo de montaje
-
Campo de etiquetado
-
Tipo de montaje
-
Para diámetro de tubo
-
Característica de regulación
-
Apto para el diámetro de cable
-
Apto para el diámetro de cable
-
Tiempo nominal de operación
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz
-
Longitud total
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Número de puertos USB-C
-
Con impresión
-
Con placa de montaje
-
Número de puertos USB-C
-
Con tornillos
-
Portalámparas
-
Utilizable como pulsador
-
Número de puertos USB-C
-
Portalámparas
-
Con impresión
-
Protección contra fluencia/supervisión de campo
-
Temperatura ambiente durante el funcionamiento
-
Número de vías de salida
-
Número de vías de salida
-
Protección contra fluencia/supervisión de campo
-
Tipo de corriente de fallo
-
Tipo sin contacto
-
Número de vías de salida
-
Criptón
-
Introducción desde la parte posterior
-
Xenón
-
Calefacción
-
Batería incorporada
-
Apto para montaje en superficie
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Número de balancines
-
Extensiones de entrada
-
Apto para el montaje en caja de empotrar redonda
-
Apto para módem de cable
-
Monitoreo de fondo
-
Lámpara
-
Accionado mecánicamente
-
Temperatura
-
Extensiones de entrada
-
Lámpara
-
Temperatura
-
Accionado mecánicamente
-
Con conexión de bus
-
Número de balancines
-
Música cargable
-
Temperatura
-
Número de salidas para calefacción
-
Iluminación
-
Apto para instalación incorporada
-
Con luz
-
Conectable en red
-
Memoria de valor luminoso
-
Operado electrónicamente
-
Apto para instalación incorporada
-
Memoria de valor luminoso
-
Con luz
-
Capacidad de corte asignada según EN 61009
-
Iluminación
-
Nivel de protección de L-PE/N-PE
-
Conectable en red
-
Apto para la refrigeración
-
Protección de la carcasa
-
Tipo de sonido
-
Sistema de alimentación
-
Iluminación
-
Atenuación de paso a 860 MHz
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Color de las lámparas
-
Utilizable con botón
-
Anchura del dispositivo
-
Ángulo de escaneo
-
Anchura del dispositivo
-
Poder de corte nominal según IEC 60947-2
-
Color de las lámparas
-
Utilizable con botón
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Color de las lámparas
-
Con cuadro de texto
-
Color de las lámparas
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Voltaje nominal CA
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Ajustable
-
Color de las lámparas
-
Con cuadro de texto
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Pérdida de transmisión a 2400 MHz
-
Anchura del dispositivo
-
Número de salidas para refrigeración
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Anchura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Número de tomas intercambiables
-
Con descarga de tensión
-
Utilizable con detector de movimiento
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Altura de montaje óptima
-
Sobreimpresión
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Tipo de fijación
-
Poder de corte asignado Icn según EN 61009-1
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Sobreimpresión
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Voltaje nominal CC
-
Conexión
-
Material de la cubierta
-
Transformador incorporado
-
Tipo de fijación
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Sobreimpresión
-
Altura del dispositivo
-
Valor diferencial
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Número de tomas intercambiables
-
Altura del dispositivo
-
Altura del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Utilizable con detector de presencia
-
Apto para el montaje en carril DIN de 35 mm
-
Profundidad del dispositivo
-
Controlador de iluminación de escalera
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Apto para antorchas
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Tensión continua máxima CA
-
Diferencia regulable
-
Controlador de iluminación de escalera
-
Profundidad del dispositivo
-
Para varias inserciones de dispositivos
-
Para varias inserciones de dispositivos
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Profundidad del dispositivo
-
Utilizable con temporizador
-
Interruptor de derivación
-
Interruptor de derivación
-
Banda de radiofrecuencia
-
Tensión continua máxima CC
-
Apto para punteros
-
Apto para punteros
-
Temperatura legible
-
Con repetidor de señal Wi-Fi
-
Número de polos
-
Utilizable con botón de radio
-
Alcance lateral
-
Frecuencia
-
Número de polos
-
Alcance lateral
-
Banda de frecuencia de SAT
-
Conexión de puesta a tierra separada
-
Número de polos
-
Alcance lateral
-
Con indicación del nivel sonoro
-
Altura/profundidad
-
Altura/profundidad
-
Montaje empotrado
-
Con lámpara de señal
-
Utilizable con botón IR
-
Con marco de cubierta
-
Con lámpara de señal
-
Campo de detección presencia máx.
-
Con marco de cubierta
-
Con lente/símbolo intercambiable
-
Nivel de protección
-
Tipo de captador/sensor
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Acabado de superficie
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Con protección de contacto mejorada
-
Contactos de supervisión
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Alcance frontal
-
Acoplamiento de conductor neutro
-
Con protección de contacto mejorada
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Nivel de protección de L-N
-
Apto para el grado de protección (IP)
-
Alcance frontal
-
Espacio para etiqueta/superficie de impresión
-
Con entrada de conducto
-
Diámetro de detección el el suelo
-
Diámetro de detección el el suelo
-
Alivio de tensión del cable separado
-
Tipo de desbloqueo
-
Tipo de desbloqueo
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Con caja de instalación incorporada
-
Número RAL (similar)
-
Con entrada de cable
-
Apto para la transmisión inalámbrica
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Clase de prueba tipo 3
-
Tipo de montaje de conexión de blindaje
-
Número RAL (similar)
-
Número RAL (similar)
-
Intervalo de conmutación más corto
-
Número RAL (similar)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Función de iluminación
-
Con entrada de prensaestopas
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Mando a distancia
-
Tipo de conexión del circuito auxiliar
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Tipo de conexión del circuito auxiliar
-
Mando a distancia
-
Con filtro de ruido
-
Tipo de conexión del circuito auxiliar
-
Función de iluminación
-
Integridad del circuito
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Función de iluminación
-
Autonomía
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos (en caso de diseño modular)
-
Con tapa abatible
-
Color metálico
-
Protección contra sobretensiones
-
Con control remoto
-
Con tomas/acoplamientos
-
Con tapa abatible
-
Con tomas/acoplamientos
-
Sensor externo
-
Generador aleatorio
-
Dispositivo de corriente residual
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Resistente a los impactos
-
Sensibilidad de respuesta ajustable
-
Potencia de lámpara máx.
-
Potencia de lámpara máx.
-
Color de la carcasa
-
Potencia de conmutación
-
Potencia de conmutación
-
Sensibilidad de respuesta ajustable
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Apto para el número de tomas/acoplamientos
-
Potencia de lámpara máx.
-
Con circuito de agua sanitaria
-
Estilo de contacto
-
Potencia de conmutación
-
Con microfusión
-
Sistema de cableado
-
Luminosidad de respuesta ajustable
-
Sección de conductor conectable sólido
-
Sistema de cableado
-
Capacidad de conmutación HVAC
-
Capacidad de conmutación HVAC
-
Luminosidad de respuesta ajustable
-
Sistema de cableado
-
Mecanismo de expulsión
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Con unidad de señalización
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Codificación mecánica
-
Fijación de la cubierta
-
Con unidad de señalización
-
Bloqueo de tubo
-
Programa astronómico
-
Número de contactos activos (redondos)
-
Tensión máx. de los contactos
-
Número de contactos activos (planos)
-
Instalación aislada
-
Enchufes apantallados
-
Instalación aislada
-
Función de aprendizaje para el brillo de respuesta
-
Número de contactos activos (planos)
-
Codificación de colores
-
Capacidad máx. de los contactos
-
Con iluminación funcional
-
Carcasa apantallada
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Función de regulación con inserto de regulación
-
Con iluminación funcional
-
Número de botones
-
Protección contra disparos intempestivos
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Número de botones
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Corriente de conmutación para lámparas fluorescentes
-
Con iluminación orientable
-
Abrazadera de araña
-
Anchura de montaje
-
Sellable
-
Con conexión de sensor de luminosidad
-
Altura de la instalación
-
Longitud del cable de conexión
-
Apto para montaje en techo
-
Altura de la instalación
-
Sección transversal máxima de conductor rígido (simple/multiconductor)
-
Potencia máxima
-
Interruptor de calefacción
-
Sección transversal máxima de conductor flexible (trenzado fino)
-
Clase de protección
-
Compatible con Apple HomeKit
-
Interruptor de la lavadora
-
Con contacto de telecomunicación
-
Con apantallado
-
Compatible con Google Assistant
-
Fuente de alimentación especial
-
Fuente de alimentación especial
-
Fuente de alimentación especial
-
Fuente de alimentación especial
-
Señalización en el dispositivo
-
Fuente de alimentación especial
-
Compatible con Amazon Alexa
-
Tensión de control
-
Tensión de control
-
Tensión de control
-
Compatible IFTTT
-
Potencia nominal de carga capacitiva
-
Potencia nominal de carga capacitiva
-
Con pantalla
-
Potencia nominal de carga capacitiva
-
Potencia nominal de carga capacitiva
-
Potencia nominal de carga capacitiva
-
Potencia nominal de carga capacitiva
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Potencia nominal de carga resistiva
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Potencia nominal de carga resistiva
-
Protección contra explosiones
-
Profundidad mín. de la caja de empotrar
-
Potencia nominal de carga inductiva
-
Potencia nominal de carga inductiva
-
Potencia máxima de LED
-
Potencia máxima de LED
-
Potencia máxima de LED
-
Potencia máxima de LED
-
Diámetro
-
Con función de bucle
-
Con función de bucle
-
A prueba de viento
-
Con interruptor de encendido/apagado
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Color del elemento de conmutación
-
Número de polos de la abrazadera
-
Color del elemento de conmutación
-
Inserto central girado
-
Inserto central girado
-
Abrazadera fija en posición
-
Ciclo de trabajo mínimo
-
Accesorio de gancho de iluminación
-
Ciclo de trabajo mínimo
-
Ciclo de trabajo mínimo
-
Ciclo de trabajo máximo
-
Tobera
-
Ciclo de trabajo máximo
-
Ciclo de trabajo máximo
-
Ciclo de trabajo máximo
-
Retardo de apagado
-
Retardo de encendido
-
Ángulo de detección horizontal
-
Ángulo de detección horizontal
-
Ángulo de detección horizontal
-
Ángulo de detección horizontal
-
Ángulo de detección horizontal
-
Ángulo de giro sensor, horizontal
-
Ángulo de giro sensor, vertical
-
Luminosidad de respuesta
-
Luminosidad de respuesta
-
Luminosidad de respuesta
-
Luminosidad de respuesta
-
Potencia máx. de conmutación
-
Potencia máx. de conmutación
-
Potencia máx. de conmutación
-
Potencia máx. de conmutación
-
Potencia máx. de conmutación
-
Apto para carga C
-
Número de zonas de conmutación
-
Corriente de arranque máxima
-
Corriente de arranque máxima
-
Corriente de arranque máxima
-
Corriente de arranque máxima
-
Tipo de corriente de alimentación
-
Con altavoz bluetooth incorporado
-
Corriente de control
-
Corriente de control
-
Corriente de control
-
Corriente de control
-
Corriente de control
-
Corriente de control
-
Para condiciones serveras según VDE
-
Función de alarma
-
Función de alarma
-
Con sensor acústico
-
Altura/profundidad de montaje
-
Altura/profundidad de montaje
-
Longitud de instalación
-
Operado por Bluetooth
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Profundidad de instalación
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Tipo de tensión
-
Power Delivery
-
Voltaje nominal
-
Power Delivery
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
USB Potencia de salida
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Corriente nominal
-
Frecuencia
-
Frecuencia
-
Frecuencia
-
Frecuencia
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Consumo en modo de espera
-
Tipo de iluminación
-
Neutro obligatorio
-
Neutro obligatorio
-
Indicación de marcas de los bornes de conexión
-
Tipo de carga
-
Tipo de carga
-
Tipo de carga
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Conforme a las pruebas de puesta en servicio (1000 V)
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
-
Tratamiento antibacteriano
-
Tratamiento antibacteriano
-
Especie de madera en latín
-
Certificación de la madera (lista)
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Precableado
-
Precableado
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Método de conexión
-
Número de bornes
-
Número de bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de cable de conexión
-
Tipo de cable de conexión
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Sección transversal del núcleo
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Tipo de pasamuros de entrada de cable
-
Distancia entre centros de fijación horizontal
-
Soporte del cable
-
Soporte del cable
-
Interruptor automático
-
Cubierta
-
Número de tonos
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Contiene pila y/o acumulador
-
Objeto conectado
-
Método de operación
-
Medio de programación
-
Con comando por voz
-
Programable
-
Interoperabilidad del protocolo de conexión
-
Posibilidad de conexión mediante caja de Internet
-
Función de uso del producto
-
Función de uso del producto
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Ubicación de Pack1
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Tipo reglamentario (Pack1)
-
Número de elementos individuales (Pack1)
-
Número de Pack1
-
Pila o acumulador (Pack1)
-
Estado de la batería
-
Número de Pack1
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
-
Peso de un elemento individual (Pack1)
-
Designación IEC
-
Número de elementos individuales (Pack1)
Extensor HDMI de señales de audio y vídeo HDMI hasta 60 m.
Sin IVA
Interruptor horario programable Mosaic - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Base extensor datos Mosaic - USB tipo A hembra - 1 módulo - para transferencia de datos - Blanco
Sin IVA
Interruptor de tarjeta electromecánico Mosaic. 2 módulos. Blanco
Sin IVA
Termostato electrónico de ambiente Mosaic - 2 módulos - 5 a 30 °C - Blanco
Sin IVA
Interruptor táctil con neutro Mosaic - 2 módulos - Blanco antibacteriano
Sin IVA
Interruptor automático diferencial Mosaic - 1P+N - 230V~ - 10 A - 10 mA - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Indicador luminoso de obstáculos Mosaic - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Interruptor automático diferencial Mosaic - 1P+N - 230V~ - 10 A - 30 mA - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Interruptor automático diferencial Mosaic - 1P+N - 230V~ - 16A - 30 mA - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Interruptor automático diferencial Mosaic - 1P+N - 230V~ - 16A - 10 mA - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Atenuador de línea 100V 25W Mosaic - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Protector contra sobretensión Mosaic - 16A - In 1,5 kA- Imax 6 kA- Up 1 kV - 2 módulos -Blanco
Sin IVA
Interruptor de llave Mosaic - 2 posiciones - 6A - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Interruptor temporizado Mosaic - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Pulsador de seta de parada de emergencia Mosaic. 2 módulos. Con llave. Color rojo y amarillo
Sin IVA
Detector PIR 180º - alcance 8m - instalación empotrada pared
Sin IVA
Pulsador de seta de parada de emergencia Mosaic. 2 módulos. 1/4 de vuelta. Color rojo y amarillo
Sin IVA
Interruptor de llave Mosaic - 3 posiciones - 6A - 2 módulos - Blanco
Sin IVA
Regulador Mosaic - 2 módulos - sin neutro - 2 hilos - 600 W - Blanco
Sin IVA
Regulador universal sin neutro 2 hilos 125W, Mosaic - Aluminio
Sin IVA
Regulador universal con neutro 3 hilos 150W, Mosaic - Aluminio
Sin IVA
Regulador universal sin neutro 2 hilos 125W, Mosaic - Negro mate
Sin IVA
Regulador universal con neutro 3 hilos 150W, Mosaic - Negro mate
Sin IVA