Interruptor automático diferencial Mosaic - 1P+N - 230V~ - 16A - 10 mA - 2 módulos - Blanco
Mosaic
LEGRAND
Interruptor automático diferencial Mosaic - 1P+N - 230V~ - 16A - 10 mA - 2 módulos - Blanco
REF. 077534
EAN.
3245060775346
Mecanismos del programa Mosaic™: protector contra sobretensiones, módulo de reemplazo, filtro, zumbadores, campanas, placas ciegas, salidas de cable y MCB de proximidad - Blanco.
Garantía 2 años
Familia de precios : 2001
199,45 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Número de polos (total) | 2 |
---|---|
Número de polos protegidos | 1 |
Tensión nominal | 230 V |
Corriente nominal | 16 A |
Corriente nominal de fallo | 0.01 A |
Tipo de corriente de fallo | Otros |
Capacidad de corte asignada según EN 61009 | 3 kA |
Poder de corte nominal según IEC 60947-2 | 3 kA |
Poder de corte asignado Icn según EN 61009-1 | 3 kA |
Tipo de tensión | CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Curva de disparo | C |
Acoplamiento de conductor neutro | Si |
Temperatura ambiente durante el funcionamiento | -5-40 °C |
---|---|
Ancho en número de espacios modulares | 45 |
Profundidad de instalación | 40 mm |
Montaje empotrado | Si |
Protección contra disparos intempestivos | Si |
Clase de protección (IP) | IP21 |
Sección de conductor conectable sólido | 2.5-2.5 mm² |
Anchura | 45 mm |
Altura | 45 mm |
Profundidad | 40 mm |
Resistencia al impacto | IK04 |
Temperatura de almacenamiento | -10-70 °C |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Documentación
1 documento
Manual de uso
SELECCIONAR UNA ACCIÓN