-
Número de unidades
-
Transparente
-
Dirección de montaje
-
Protección antirrobo integrable
-
Material
-
Número de unidades horizontales
-
Material
-
Material
-
Calidad del material
-
Número de unidades verticales
-
Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular)
-
Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular)
-
Acoplable
-
Con bastidor de montaje
-
Tratamiento de superficie
-
Tipo de montaje
-
Tipo de montaje
-
Apto para conducto bajo el suelo
-
Apto para conducto de instalación de dispositivo
-
Apto para instalación incorporada
-
Tipo de fijación
-
Montaje empotrado
-
Acabado de superficie
-
Con tapa abatible
-
Built-in width
-
Anchura de montaje
-
Altura de la instalación
-
Width
-
Anchura
-
Height
-
Altura
-
Height
-
Height
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Profundidad
-
Depth
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Clase de protección (IP)
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Tratamiento antibacteriano
-
Especie de madera en latín
-
Certificación de la madera (lista)
-
Zona climática de la procedencia de la madera
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Espacio de la etiqueta/área de impresión
-
Objeto conectado
-
Number of units
-
Number of modules horizontal (module system)
Visera 2 columnas 8 módulos SERIE 7
Sin IVA
Visera 2 columnas 6 módulos SERIE 7
Sin IVA
Visera 1 columna 4 módulos SERIE 7
Sin IVA
Visera 2 columnas 4 módulos SERIE 7
Sin IVA
Visera 1 columna 3 módulos SERIE 7
Sin IVA
Visera 1 columna 2 módulos SERIE 7
Sin IVA
Soporte para 5 módulos SERIE 7
Sin IVA
Soporte para 4 módulos SERIE 7
Sin IVA
Visera 1 columna 1 módulo SERIE 7
Sin IVA
Módulo grupo fónico 4 pulsadores 2 columnas SERIE 7
Sin IVA
Soporte para 3 módulos SERIE 7
Sin IVA
Perfil para teclado SERIE 7
Sin IVA
Frontal módulo grupo fónico 2 pulsadores 1 columna SERIE 7
Sin IVA
Módulo grupo fónico 2 pulsadores 2 columnas. SERIE 7
Sin IVA
Soporte para 2 módulos SERIE 7
Sin IVA
Perfil para display SERIE 7
Sin IVA
Soporte para 1 módulo SERIE 7
Sin IVA
Frontal módulo grupo fónico 1 pulsador 1 columna SERIE 7
Sin IVA
Frontal módulo grupo fónico SERIE 7
Sin IVA
Caja empotrar 5 módulos SERIE 7
Sin IVA
Caja empotrar 4 módulos SERIE 7
Sin IVA
Frontal módulo 8 pulsadores 2 columnas SERIE 7
Sin IVA
Perfil para módulo información SERIE 7
Sin IVA
Módulo señalización 4 pulsadores 2 columnas SERIE 7
Sin IVA