Caja empotrar 4 módulos SERIE 7
Serie 7
TEGUI
Caja empotrar 4 módulos SERIE 7
REF. 375604
EAN.
8424748214048
Caja de empotrar de 4 módulos, de la SERIE 7, 125 x 419 x 57,5mm para instalación de videoporteros.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
24,77 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Altura | 496 mm |
---|---|
Anchura | 124 mm |
Profundidad | 62 mm |
Material | Plástico |
Tipo de montaje | Vertical |
---|---|
Acoplable | Si |
Resistencia al impacto | No aplicable |