Zumbador 12V mod. Z-12V
Serie 7
TEGUI
Zumbador 12V mod. Z-12V
REF. 0E5558
EAN.
8424748255584
Zumbador 12V para repetición de llamada en instalaciones con llamada por zumbador. Permite generar una llamada adicional a la del propio teléfono o monitor en un punto distante a este.
Garantía 3 años
Familia de precios : 3003
17,94 €
/
unidad
Precio recom.
Sin IVA
Compartir
Sólo puedes comparar 4 productos, tienes que eliminar uno para añadir este.
Características técnicas
Material de carcasa | Plástico |
---|---|
Volumen | 75 dB |
Voltaje nominal | 10.5-13.5 V |
Clase de protección (IP) | Otros |
Tipo de corriente | CA |
Consumo eléctrico | 0.25-0.25 A |
Batería incorporada | No |
Tipo de montaje | Montado superficial (escayola) |
Inalámbrico | No |
Anchura | 90 mm |
Altura | 65 mm |
Profundidad | 70 mm |
Resistencia al impacto | Otros |
Temperatura de funcionamiento | -20-60 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40-70 °C |
---|---|
Frecuencia | 50-50 Hz |
Consumo en modo de espera | 0 mA |
Indicación de marcas de los bornes de conexión | Si |
Libre de halógenos | No |
Tratamiento antibacteriano | No |
Método de conexión | Terminal enroscado |
Tipo de cable de conexión | Flexible o rígido |
Espacio de la etiqueta/área de impresión | No |
Con lámpara de señal | No |
Contiene pila y/o acumulador | No |
Número de tonos | 1 |
Objeto conectado | No |