Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > INDUSTRIA > AUXILIARES DE CUADRO Y DISTRIBUCIóN DE ENERGíA > ARMARIOS ATLANTIC-E > Listo para usar

Listo para usar

1 referencia = 1 armario completo, entregado con...

1. JUNTA DE ESTANQUEIDAD
Junta de poliuretano para una mayor fiabilidad y una estanqueidad perfecta del armario. IP 66 (o IP 55 con placa Cabstop).

2. MONTANTES PERFORADOS
Para una mayor rigidez de la puerta. También facilitan el montaje de accesorios (perfiles o canales de cuadro Lina25), así como la gestión del cableado.

3. CERRADURA DE DOBLE BARRA
Para un cierre más eficaz y para garantizar una estanqueidad perfecta. El armario se suministra con una llave de doble barra. Están disponibles opcionalmente otros tipos de bombines.

4. PATAS DE FIJACIÓN
Se entregan con el armario para fijación mural. Se pueden desmontar y sustituir por patas de fijación para cargas pesadas.

5. PLACA CIEGA DESMONTABLE
Garantiza un volumen útil máximo y también facilita la fijación directa de los equipos. Se puede sustituir por placas perforadas o por chasis listos para su uso.

6. PUERTA REVERSIBLE
Fácilmente desmontable, con bisagras metálicas para garantizar la robustez. Apertura de 130° para un acceso más cómodo al interior del armario.

7. PLACA PASACABLE DESMONTABLE
Totalmente estanca gracias a sus juntas de poliuretano. Alineada con el fondo del armario para un acabado impecable. Se puede equipar con prensaestopas o sustituir por una placa Cabstop para optimizar la entrada de cables y para ahorrar un tiempo considerable en el momento de instalación.
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión