Cableado estructurado Data Centers
El cableado estructurado de tu Data Center es el diseño e instalación de un sistema de cableado que admita múltiples usos de hardware y sea adecuado para las necesidades actuales y futuras. Con un sistema instalado correctamente, se pueden cumplir los requisitos actuales y futuros, y soportará el hardware que se añada en el futuro.
Los sistemas de cableado estructurado de tu Data Center de Legrand actualmente ofrecen conectividad de alta calidad a más de 200 millones de dispositivos. Legrand es líder mundial en redes de comunicación para transmisión de datos. Su inversión en desarrollo y diseño de sistemas y soluciones de cableado estructurado le ha permitido ampliar su oferta y lograr el nivel más alto de desempeño. Estas soluciones de esquema de cableado estructurado son ideales para las redes, tecnologías y aplicaciones multimedia de la actualidad. Las completas soluciones globales de instalación de cableado estructurado de Legrand para comunicaciones y datos dan respuesta a los desafíos clave de las redes digitales: rendimiento, escalabilidad y eficiencia.
SOLUCIONES PARA FIBRA
Desde el rack de fibra óptica hasta los conectores, la nueva gama LCS³ ofrece una solución completa para lograr una conexión rápida y de alto rendimiento. Constituyen un gran avance en la oferta de cableado estructurado de tu Data Center de Legrand, en términos de amplitud de la gama, alta densidad, escalabilidad y gestión del riesgo durante el mantenimiento.
- RENDIMIENTO
LCS³ incluye soluciones de conectividad estándar o a medida de alta densidad, de 40 a 400 Gigabits/s.
- ESCALABILIDAD
La gama de fibra óptica LCS³ se caracteriza por:
- Casetes modulares para cobre y fibra óptica
- Un sistema para facilitar la organización de los cables y la fibra óptica
- Nuevos sistemas de fijación rápida
- Una unidad modular para fibra óptica que ofrece compatibilidad con racks y casetes
- EFICIENCIA
Las diferentes soluciones de bandeja disponibles permiten una densidad muy alta, de hasta 96 o incluso 144 fibras en una sola U.
CABLES FIBRA ÓPTICA
- Cable de fibra óptica monomodo OS2
- Cable de fibra óptica multimodo OM2
- Cable de fibra óptica multimodo OM3
- Cable de fibra óptica multimodo OM4
- Cable de fibra óptica multimodo OM5, bajo pedido
CONECTORES RÁPIDOS Y PIGTAIL
- Pigtails
- Conectores de conexión rápida
- Accesorios para limpieza de fibra óptica
- Unidades fan-out
- Otros conectores bajo pedido
BANDEJAS PARA FIBRA ÓPTICA
- Bandejas ópticas de 19” equipadas con densidad estándar
- Bandejas ópticas modulares de 19” de alta densidad que pueden equiparse con bloques de fibra óptica, bloques de cobre o casetes para bandejas de fibra óptica
- Cajones para fibra óptica modulares de 19” de ultra alta densidad
ACCESORIOS PARA FIBRA ÓPTICA
- Limpiador de férula MPO/MTP
- Limpiador de férula LC (PC/APC)
- Limpiador de férula SC (PC/APC)
- Cartucho de sustitución LC
SOLUCIONES PARA COBRE
Los nuevos conectores RJ45 son el corazón del sistema LCS³. Combinan rendimiento y rapidez de instalación. La conexión se realiza en solo unos segundos y garantiza un rendimiento óptimo del enlace, desde el panel de conexión hasta la base RJ45. Desde la categoría 5e hasta la 8, son ideales para las necesidades de conectividad de los usuarios, desde pequeños edificios comerciales hasta grandes Data Centers.
- RENDIMIENTO
Desde la categoría 5e hasta la 8, los conectores RJ45 cubren los requisitos de velocidad de 1 a 40 Gbps. Los conectores RJ45 LCS³ se pueden conectar sin herramientas y son muy fáciles de instalar.
- ESCALABILIDAD
Los nuevos paneles de conexión se presentan en versiones recta y angular, lo que permite insertar casetes para cobre o una combinación de casetes para fibra óptica y cobre.
- EFICIENCIA
El nuevo casete para cobre admite 6 o 12 conectores, con sistema de extracción rápida para facilitar el mantenimiento. El panel de conexión está equipado también con el sistema de fijación sin herramientas, para facilitar la instalación y el mantenimiento
CABLES
Los cables de cobre LCS³ cumplen la norma ISO/IEC 11801, tercera edición.
- Cat. 5e
- Cat. 6
- Cat. 6A
- Cat. 8
RJ45 CONEXIÓN RÁPIDA SIN HERRAMIENTAS
Los NUEVOS CONECTORES de conexión rápida SIN HERRAMIENTAS están disponibles en todas las categorías, para su instalación tanto en paneles de conexión como en puestos de trabajo. Se consigue una conexión perfecta en pocos segundos, garantizando un rendimiento óptimo entre el panel de conexión y el puesto de trabajo. Están identificados con un código de colores para que se pueda identificar la categoría con seguridad: Cat. 5e: gris, Cat. 6: azul, Cat. 6 A: amarillo, Cat. 8: Turquesa.
- Cumplen con la norma ISO/IEC 11801, tercera edición
- PoE Tipo 4 (PoE++) Certificado por terceros
- Probado hasta 2500 ciclos de conexión/desconexión
- Una conexión perfecta en cuestión de segundos
CONECTORES RJ45 Cat. 8 STP, con velocidades de transmisión desde 25 Gbps a 40 Gbps, son una pieza clave del rendimiento del nuevo sistema LCS³.
PANELES DE CONEXIÓN
Los nuevos paneles de conexión se han diseñado y fabricado para optimizar el espacio, con hasta 48 puertos por U, y facilitar el mantenimiento y las futuras ampliaciones.
- Casetes deslizantes: mantenimiento más sencillo
- Paneles de conexión angulares
- Extracción rápida mediante pulsador
- Innovador sistema de casetes modulares
- Fácil mantenimiento: extraiga los conectores RJ45 sin desconectar los cables
- Fácil de combinar con las soluciones de fibra óptica de Legrand
ACCESORIOS PARA COBRE
Accesorios disponibles para el sistema de cableado estructurado LCS³ de Legrand.
- Accesorios comunes para paneles rectos y angulares
- Accesorios específicos para paneles rectos
- Accesorios específicos o paneles angulares