Pasar al contenido principal
Logo print

Retail | Legrand España

Soluciones que responden a los retos económicos y medioambientales


En un contexto de rápida globalización y de proyectos cada vez más complejos, el apoyo de un socio fiable y competente es absolutamente esencial. Elegir al Grupo Legrand es la garantía de una experiencia global disponible en todo momento, en todo el mundo, a través de su red de profesionales. Una amplia gama de productos cuidadosamente diseñada da lugar a soluciones coherentes que incorporan las últimas innovaciones tecnológicas

Seguridad optimizada


Vigilancia y protección, factores clave para el éxito. Legrand ofrece soluciones completas para la visualización, grabación y análisis de la información relativa al edificio. La implementación de soluciones de alta calidad requiere un ancho de banda fiable.

Distribución eléctrica. Alto rendimiento que ayuda a ahorrar energía.


Consiga un alto rendimiento energético, de forma segura.

Los transformadores de tipo seco de bajas pérdidas de Legrand (hasta 20 MVA) causan menos contaminación y son más económicos que los transformadores convencionales, y proporcionan una reducción del consumo de electricidad que puede alcanzar el 20% cuando están en funcionamiento.

Calidad de la energía

Compensación de la energía reactiva para optimizar el rendimiento de la instalación eléctrica. Al consumir más potencia, la energía reactiva de una instalación eléctrica contribuye a aumentar las emisiones de CO2 a la atmósfera y encarece la factura energética. Las baterías de condensadores Legrand almacenan esta energía reactiva y la liberan cuando se les solicita, optimizando el consumo y, por tanto, reduciendo los costes.

Pequeños comercios y establecimientos


Funciones innovadoras y atractivas para una experiencia de cliente única.


 

Armario de distribución de energía

Eficiencia, sencillez y diseño atractivo para una instalación eléctrica de alto rendimiento, accesible tanto en superficie como empotrada. Los armarios de distribución XL³ 125 ofrecen una amplia gama de funciones innovadoras para simplificar el cableado y la instalación, con un moderno diseño de montaje en superficie. Los armarios empotrados Practibox, que se integran perfectamente en todos los entornos, facilitan la instalación, por ejemplo, dejando más espacio disponible entre los carriles.
 

Cajas POP-UP

Acceso rápido y seguro a las redes para una máxima facilidad de uso. Extraplanas y disponibles en varios acabados, las cajas emergentes se integran perfectamente en el suelo o en el mobiliario. Su sofisticado diseño y el sistema de bloqueo que impide la apertura accidental garantizan una integración discreta, atractiva y segura.
 

Mecanismos

Los innovadores mecanismos mejoran la "experiencia del cliente". Las diversas gamas de Legrand ofrecen tanto funciones de iluminación sencillas como soluciones inteligentes para garantizar un mayor confort y una decoración más atractiva, por ejemplo, con luces piloto LED.

Control

Soluciones inteligentes para la gestión centralizada de una tienda. Las pantallas táctiles con interfaces de control, innovadoras y fáciles de usar pueden utilizarse para el control centralizado del sistema de iluminación, las persianas y el sistema de sonido de la tienda.

Parking


Es en el exterior es donde comienza el compromiso con la seguridad del personal y los visitantes, y donde las empresas pueden demostrar su compromiso medioambiental.

Terminales para vehículos eléctricos

Las estaciones de recarga Green'up, aptas para los hogares y los aparcamientos públicos y de empresas, responden a los grandes cambios que se están produciendo en el sector del transporte. Limitación de las emisiones de CO2, carga en horas valle, medición de la energía, etc.: la estación Green'up está repleta de características innovadoras y fáciles de usar que ayudan a preservar el medio ambiente.

Iluminación de zonas comunes

Legrand dispone de productos diseñados para zonas que requieren una iluminación potente. Son muy robustos: resistentes a la intemperie, los impactos, el polvo y la humedad.

Seguridad CCTV

Una gama desarrollada para una vigilancia óptima y sencilla de la zona de aparcamiento. Para garantizar una mayor seguridad de las personas y los bienes, es necesario poder filmar, grabar, visualizar y analizar la información. Legrand ofrece soluciones de CCTV listas para usar en forma de kit, que combinan simplicidad, fiabilidad y alto rendimiento.
 

Grandes superficies. Continuidad del servicio de electricidad y datos.


Cajas de distribución y disyuntores

Para garantizar la seguridad de las personas y la continuidad del servicio, Legrand ofrece una gama de envolventes y disyuntores para la distribución eléctrica en tiendas, que proporcionan resistencia y alto rendimiento. 

Sistema de Alimentación Ininterrumpida

Desde 0,5 KVA hasta 800 KVA, los SAI de Legrand destacan por su tecnología innovadora y su excelente fiabilidad. La gama Trimod HE proporciona una potencia entre 10 y 60 KVA. Su estructura compacta es ideal para tiendas de tamaño medio. El diseño totalmente modular del SAI TRIMOD HE permite programar cada módulo de potencia.

Supermercados. Potencia constante con seguridad, en cualquier circunstancia.


Transformadores "verdes" de alta eficiencia de hasta 3,15 MVA

Consiga un alto rendimiento energético, de forma segura. En el contexto de la nueva norma europea, Legrand ha desarrollado una nueva gama de transformadores "verdes" de hasta 3,15 MVA. Estos transformadores de alta eficiencia proporcionan una reducción considerable de las pérdidas de energía, tanto en carga como en vacío. Permiten un mayor ahorro de energía y menores emisiones de CO2.
 

Cuadro eléctrico

El suministro eléctrico es un aspecto sensible de una gran superficie o de un supermercado.

Para facilitar el mantenimiento, Legrand ha desarrollado una solución de supervisión que permite leer en tiempo real todos los parámetros eléctricos: corriente, tensión, energía activa y potencia reactiva. Este sistema también muestra señales de alarma como ausencia de tensión, sobrecarga, sobrecalentamiento y cortocircuito, y proporciona información sobre el número de veces que los disyuntores han funcionado y durante cuánto tiempo.
 

Gestión de edificios. Medición inteligente para optimizar el consumo en las grandes superficies.

Las aplicaciones clave de un supermercado pueden incorporarse a un sistema de supervisión: estado del alumbrado de emergencia, control de la iluminación, control de las persianas, visualización del consumo de energía, control de HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) y estado de las alarmas. El sistema de gestión de edificios de Legrand incluye el software de supervisión "Building Manager viewer", para la gestión de aplicaciones (KNX IP, Modbus IP, Bacnet IP y SCS IP). El sistema de control automático "Building Manager Decider" puede utilizarse para hacer que estas soluciones interactúen entre sí, según sus necesidades.