Busbars para Data Centers
Las canalizaciones eléctricas prefabricadas distribuyen la electricidad con mayor facilidad y flexibilidad que otras formas más permanentes de instalación y distribución. Las busbars son una gran solución para la distribución de energía en los Data Center.
Las busbars cuentan con grandes ventajas:
Reducción de los costes de las instalaciones
La reducción de la mano de obra en la construcción hace que la instalación sea menos costosa y que no haya cambios costosos ni gastos de mano de obra externa para los instaladores.
Instalación más rápida
Los proyectos de construcción se ponen en marcha más rápidamente y, además, se cuenta con la posibilidad de añadir, eliminar o reubicar la energía de forma fácil y rápida, sin tiempo de inactividad.
Flexibilidad para el futuro
Algunas unidades Busbars para Data Center enchufables pueden desconectarse y volverse a conectar, sin necesidad de cortar el suministro eléctrico, no requieren un mantenimiento rutinario, son más rápidas y su ampliación o remodelación son menos costosas.
Respetuosas con el medioambiente
Las busbars suelen requerir menos materiales de instalación y las tomas de corriente son reutilizables y reubicables. Incluso al final de su vida útil, las canalizaciones eléctricas prefabricadas de Zucchini son ecológicas, ya que se desmontan fácilmente, con una rápida separación de las diferentes materias primas para su reciclaje.
Las busbars Legrand están disponibles en baja potencia (iluminación), potencia media [Starline] y alta potencia [Zucchini], para responder a todas las exigencias de la instalación de hasta 6300 A. La corriente nominal de las busbars Legrand está garantizada a una temperatura ambiente de hasta 55 °C (la norma requiere 35 °C).
Ventajas adicionales:
Optimización del espacio
Las busbars para Data Center son mucho más compactas respecto a la distribución de los cables y permiten realizar esquinas pronunciadas, permitiendo así un uso optimizado del espacio en el interior de los edificios.
Compatibilidad electromagnética mejorada
Las canalizaciones eléctricas prefabricadas de Zucchini, con su envolvente metálica, proporcionan un excelente blindaje contra las emisiones electromagnéticas, lo que supone un entorno más saludable tanto para las personas como para los productos electrónicos que los sistemas de distribución no blindados.
Track Busway de Starline
[sistemas de 100 y 225 amperios]
Ideal para suministrar una gran cantidad de energía a entornos de misión crítica que lo requieran. El sistema incluye elementos lineales, codos y tes que se ensamblan para crear un sistema de distribución de energía “plug-and-play” que revoluciona el modo de operar en los entornos.
Ventajas
- Reorganice las conexiones de alimentación donde las necesite; no es necesario realizar un nuevo cableado
- De fácil instalación y con poco o ningún mantenimiento
- Unidades enchufables personalizables construidas según las especificaciones del cliente
- Las busbars de cobre en forma de U patentadas garantizan una conexión eléctrica continua y fiable
- Medición integrada y accesorios de valor añadido opcionales, como ventanas de infrarrojos (IR), soportes especializados para el montaje y la suspensión de cargas, y cinta de cierre
- Disponibles en colores personalizados
Canalización eléctrica prefabricada de alta potencia
Zucchini SCP y XCP [De 630 a 6300 A]
Zucchini se ha convertido en una marca líder en sistemas de distribución de energía mediante canalizaciones eléctricas prefabricadas. Zucchini ofrece soluciones para sistemas de alta potencia de 6300 A, incluida la red suministro. Las gamas SCP y XCP de Zucchini se utilizan para la conexión entre cuadros y para la conexión cuadro-transformador, así como en la red de suministro de los edificios.
Ventajas
- Rapidez, sencillez y flexibilidad tanto en la fase de planificación como en la de instalación
- Solución sin tornillos
- Reducción del tamaño de la sala técnica
- Limitación de las interferencias electromagnéticas
- Excelentes características de resistencia a la tensión de cortocircuito
- Reducción del riesgo de incendio
- Cumplimiento de las normas armonizadas IEC 60439-1 y 2