Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > INDUSTRIA > AUXILIARES DE CUADRO Y DISTRIBUCIóN DE ENERGíA > BORNAS VIKING„ 3 > Punteras y pinzas

Punteras y pinzas Starfix para para bornas Viking 3

Descubre lo fácil que es engastar punteras con las pinzas Starfix™ y Starfix™ S

Las pinzas Starfix™ simplifican la tarea de corte y engaste de punteras de 0,25 a 6 mm² en una sola operación. Es de uso recomendado para conexiones con resorte y se combinan con aplicadores de dispensado de tiras específico para cada pinza. Las pinzas Starfix™ se suministran con un cargador vacío.

Las pinzas Starfix™ S, de uso general para secciones de 0,5 a 2,5 mm², cumplen 4 funciones: cortar, pelar, retorcer, engastar.  Llevan tapa de protección para los cargadores y ofrecen una posición del cursor del reglaje bien identificado.

Máxima fiabilidad gracias a la calidad de los materiales utilizados para su fabricación, así como la calidad final del engaste: 4 puntos de presión.

Las pinzas Starfix™ S son suministradas con 5 cargadores vacíos para tiras de punteras Starfix™ S .

Conoce al detalle todas las ventajas de las bornas Viking™ 3 descargando el catálogo de General de Legrand.
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión