Pasar al contenido principal
Logo print

Noticias sobre Legrand | Legrand España

Filtros
Borrar todo
Type
    Type
Target audience
    Target audience
13 News
DPX3 HP Legrand
Productos 25/10/2022

Legrand lanza una nueva gama de caja moldeada DPX3 HP de altas prestaciones hasta 250 A

Legrand Legrand amplía su oferta de corte y protección industrial con una nueva gama de interruptores de caja moldeada, DPX³ HP 125 y 250, de altas prestaciones, más eficientes y para todo tipo de proyectos de hasta 250 A que satisfacen las necesidades de un mercado premium hasta 100 kA de poder de corte.

Profesional
Legrand presente en Rebuild 2022
Eventos 25/10/2022

Legrand presente en Rebuild 2022, la cita sobre innovación en edificación

Legrand Entre el 26 y el 28 de abril se ha celebrado en Madrid, REBUILD, cita tecnológica para los profesionales de la edificación. El salón, que ha celebrado su quinta edición, gana peso año tras año y se posiciona como un referente, ya que reúne, en un mismo espacio, a todos los Agentes que intervienen en el sector residencial, desde constructoras y promotoras a arq...

Profesional
smart electrical panel
Productos 06/07/2022

La gama Smart Electrical Panel de Legrand incorpora dos nuevas soluciones

Legrand Legrand ha incorporado dos nuevas soluciones a su gama Smart Electrical Panel. Se trata de un eco-contador y un deslastrador de cargas conectado que se añaden al ecosistema de productos conectados para los sectores residencial y pequeño terciario. Esta gama presentada hace ahora un año, está compuesta por módulos conecta...

Diferenciales tipo B
Productos 07/06/2022

Legrand presenta DX³ ID, una nueva gama de diferenciales Tipo B hasta 63 amperios

Legrand Legrand lanza al mercado una nueva gama de interruptores diferenciales Tipo B para corrientes nominales de hasta 63 A. Una oferta más competitiva formada por ocho referencias de 2P y 4P, que soportan una corriente nominal de 40A y 63A y con unas sensibilidades de 30mA y 300mA. Todas ellas cuentan asimismo con certificación AENOR. Fiable y fácil de cabl...