Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > PROTECCIóN > CAJAS Y ARMARIOS DISTRIBUCIóN > Cajas Modulares

Cajas Modulares

Practibox™ cajas modulares de empotrar 6 a 36 módulos

Las cajas modulares de empotrar Practibox se integran perfectamente tanto en los entornos residenciales como profesionales, con su acabado blanco y sus ventanillas transparentes.
Su frontal reversible permite que la puerta abra indistintamente a derecha o izquierda, facilitando tanto el montaje como el acceso en uso.
Puede equiparse con una cerradura.

Ventajas de las cajas modulares de empotrar Practibox
Más espacio disponible entre los raíles, bornas que se instalan sobre la misma cada de empotrar en la parte superior, inferior o incluso entre los raíles en el lateral.
Fijación de la parte frontal sobre la caja de empotrar facilitada por los ojales de guiado.
Chasis extraíble con ajuste de aplomado que corrige los posibles desniveles de la caja empotrada.
Separación entre raíles de 150 mm que facilita el cableado.
El frontal se fija sobre el chasis por lo que queda siempre bien aplomado, subsanando los errores de recepción de la caja de empotrar en la pared.

La gama de cajas modulares Practibox de Legrand está compuesta por cajas de 1 a 3 filas, de 6 a 36 módulos.

IP 40 – IK 07 con puerta clase II.
Conforme a la norma IEC 439. Color blanco RAL 9003.

Conoce al detalle todas las posibilidades de estas cajas modulares descargando el catálogo Practibox.

Nedbox 12 mod/fila

Nedbox 12 mod/fila

Las cajas modulares de empotrar Nedbox son ideales para instalación en tabiques prefabricados tipo pladur® o de Ladrillo, con 12 módulos por fila (+ 2 recortables).
Equipadas con puertas reversibles con empuñaduras que admiten una cerradura con llave ref. 0014 91.

Conoce al detalle todas las posibilidades de estas cajas modulares descargando el catálogo Practibox.

Leer más Leer más

Ekinoxe TX 18 mod/fila

Ekinoxe TX, cajas modulares de empotrar 18 a 72 módulos

Las cajas modulares de empotrar Ekinoxe TX han sido especialmente creadas para oficinas, centros comerciales, grandes almacenes, hoteles, etc...

Leer más Leer más

Cajas XL³ 125

Cajas modulares de superficie para instalaciones terciarias, de 18 a 72 módulos

Conoce al detalle todas las posibilidades de estas cajas modulares descargando el catálogo XL³ 125.

Leer más Leer más

Estancas Plexo³

Plexo³, cajas modulares estancas IP 65. Todo el espacio que necesitas

Las cajas modulares Plexo³ ofrecen una circulación y gestión de cableado optimizado gracias al espacio de hasta 45 mm previsto b

Leer más Leer más

Cubrebornas

Cubrebornas precintables en color blanco RAL 9003, de material aislante, indicadas para el precintado de los ICP-M en el interior de las cajas modulares Ekinoxe y de los armarios XL.
Capacidad en módulos de 17,5 mm.
Disponibles en 2 y 4 módulos.

Leer más Leer más
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión