Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > PROTECCIóN > CAJAS Y ARMARIOS DISTRIBUCIóN > CAJAS MODULARES > Ekinoxe TX 18 mod/fila

Ekinoxe TX 18 mod/fila

Ekinoxe TX, cajas modulares de empotrar 18 a 72 módulos

Las cajas modulares de empotrar Ekinoxe TX han sido especialmente creadas para oficinas, centros comerciales, grandes almacenes, hoteles, etc..., instalaciones en las que se necesita más capacidad y con mayores intensidades del aparato de cabecera.

Estas cajas modulares cuentan con doble aislamiento Clase II 0.
Conformes a la norma CEI 60439, están disponibles en color blanco RAL 9010 y son autoextinguibles.
Cuentan con perfil regulable en altura mediante accesorio 0016 30 y permiten el montaje de DPX 125.
Incorporan un chasis metálico extraíble, apoyado sobre piezas aislantes para garantizar la Clase II.

Las cajas modulares Ekinoxe son suministradas con puerta transparente ahumada u opaca en color blanco, e incluyen bornas de tierra/neutro.
La distancia entre perfiles es de 150 mm.

Descargar catálogo Descargar catálogo
Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
T: +34 91 656 1812 | F: +34 91 656 6788
Fabricante de luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección
Bticino
Tegui

Inicio
Contacto
C. G. Compras
Aviso Legal
Mapa del sitio
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión