ARMARIOS MODULARES XL³ S 4000

menú

Envolventes XL³ S: ARMARIOS MODULARES XL³ S 4000

 

XL³ S 4000, REPARTICIÓN COBRE Y ALUMINIO

Los nuevos armarios XL³ S 4000, hasta 4000 A, es la gama de armarios de distribución metálicos configurables de 16, 24 y 36 módulos por fila.

Sistema de traviesas y soportes aislantes para embarrados hasta 4000 A, diseñado para adaptarse fácilmente a los diferentes anchos y profundidades de los armarios, a las diferentes posiciones de montaje y para permitirle un ahorro máximo de tiempo en la ejecución.

Se entregan ensamblados para mayor ahorro de tiempo en la ejecución: 1 referencia = base + techo + montantes de estructura + piezas de ángulo para zócalo.

Repartición de cobre

  • Soporte aislante para embarrado de cobre en posición inclinada.
  • Montaje en posición vertical u horizontal gracias a las traviesas de fijación adaptados a los diferentes tamaños del armario.
  • Soporte disponible en versión inclinada o decalada para mayor flexibilidad de configuración.

Repartición de cobre o aluminio gracias a los kits dedicados

  • Soporte aislante equipado con el kit para barras de cobre.
  • Montaje en posición vertical u horizontal.
  • Gracias a los kits para embarrados, es posible instalar barras de cobre de 5 o 10 mm de espesor y con alturas comprendidas entre 50 y 125 mm.
  • Soporte aislante equipado con el kit para barras de aluminio en C (distancia entre ejes 75 y 125 mm).
  • Montaje en posición vertical u horizontal.
  • El kit soporte para barras de aluminio en C dobles permite incrementar la intensidad en el embarrado hasta 3200 A.

Repartición de aluminio

  • Soporte aislante para embarrado de aluminio en C en posición decalada.
  • Disponibilidad en versión posición alineada para embarrado en el fondo del armario.
  • El sistema de reparto XL³ S 630 también puede instalarse en posición vertical en los armarios XL³ S 4000.

Conoce al detalle las ventajas de las nuevas envolventes XL³ S descargando el catálogo.




Descargar catálogo
Esta web utiliza cookies propias para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra Política de Cookies [X]