Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > PROTECCIóN > CORTE Y PROTECCIóN INDUSTRIAL > Bastidores abiertos DMX³

Bastidores abiertos DMX³

DMX³: PROTECCIÓN HASTTA 4000 A

Los bastidores abiertos DMX³ y los seccionadores en carga DMX³-I están disponibles en 2 tallas. Tres poderes de corte para los interruptores automáticos: 50 kA para el DMX³-N, 65 kA para el DMX³-H y 100 kA para al DMX³-L.

Ventajas Legrand
Las reducidas dimensiones del DMX³ permiten la optimización del espacio dentro del cuadro eléctrico. Así mismo, al tener la misma profundidad en todos los calibres facilita el conexionado de los terminales traseros.

La gama consta de 8 calibres diferentes, desde 800 A hasta 4000 A de intensidad nominal, y está disponible en versión fija o seccionable, tanto los DMX³ como los DMX³-I.

Otras características eléctricas

Tensión asignada de utilización Ue:  690 Vca 50/60 Hz  
Tensión asignada de aislamiento Ui: 1.000 Vca 50/60 Hz 
Tensión asignada de resistencia a los impulsos.
Uimp: 12 kV
Categoría de uso: B
Temperatura ambiente: -5 °C a 70 °C
Humedad: + 55 °C con humedad relativa del 95%, conforme a la norma IEC68-2-30

Unidades con pantalla

Unidades de protección electrónica con pantalla LCD o con pantalla táctil

Estas unidades de protección electrónica te ofrecen fácil montaje e instalación, con medidas precisas y continuidad de servici

Leer más Leer más

Accesorios de control

Accesorios de control de conexión rápida

El bastidor abierto DMX³ se puede controlar remotamente gracias a la gama de accesorios disponible: bobinas de disparo a emisión, bobinas de mínima tensión,

Leer más Leer más

Envolventes XL³

El sistema de cajas, armarios y equipos XL³ componen el envolvente perfecto para instalar DMX³

Crear la configuración necesaria para cada instalación es muy sencillo gracias a las dimensiones dispon

Leer más Leer más
Descargar catálogo Descargar catálogo
Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
T: +34 91 656 1812 | F: +34 91 656 6788
Fabricante de luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección
Bticino
Tegui

Inicio
Contacto
C. G. Compras
Aviso Legal
Mapa del sitio
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión