Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > PROTECCIóN > REPARTICIóN > Reparticion Optimizada HX³ / VX³

Reparticion Optimizada HX³ / VX³

Repartición modular hasta 125 A

HX³, repartición horizontal optimizada en monofásico y en trifásico

La innovación HX³ aporta también una solución cuando hay que repartir las fuertes intensidades en modulares mezclando uni, bi, tri y tetrapolar en el orden del esquema eléctrico. Simple de instalar, compacta, adaptada a la distancia de 150 mm, la repartición en fila hasta 125 A garantiza la continuidad del servicio: la ampliación y el mantenimiento se pueden hacer con tensión.

Ahorrar tiempo en todos los cuadros

HX³ y VX³, la distribución optimizada en las cajas y armarios XL³

La repartición optimizada propone un sistema completo y coherente para distribuir la corriente eléctrica en el cuadro:

  • juegos de barras optimizados
  • uniones prefabricadas
  • repartidores adaptados a los aparatos
  • repartición por peines para los aparatos modulares

Todos los componentes probados con la aparamenta Legrand permiten realizar cuadros seguros, conformes a la norma EN 61439, disminuyendo el tiempo de instalación y optimizando el tamaño de las envolventes.

VX³, repartición vertical optimizada desde 250 a 4.000 A

Barras de aluminio Montaje en XL³ 400, 800 y 4000, y también en celdas laterales. Kit de protección de las barras IP xxB uniones con tuerca martillo y bornas de derivación.

HX³, repartición horizontal optimizada desde 63 hasta 400 A

Repartidores HX3 250/400 A Seguridad durante el montaje: evita el acceso a las partes bajo tensión durante el montaje de los aparatos.

Repartidor HX3 125 A Repartición de los DX³ hasta 125 A.

VX³, repartición vertical optimizada desde 800 a 3.200 A

  • Kits de conexión DPX³ y repartidores listos para su utilización.
  • Kit de conexión DMX³. Conexión a la canal electrificada SCP de Zucchini – embarrado transfer.

HX³, repartición horizontal optimizada hasta 400 A

Combinación de DPX³ - DX³ en una misma fila Ampliación y mantenimiento bajo tensión.

Descubre todas las novedades descargando el catálogo de la Nueva Potencia³, de Legrand.

Descargar catálogo Descargar catálogo
Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz. Madrid
T: +34 91 656 1812 | F: +34 91 656 6788
Fabricante de luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección
Bticino
Tegui

Inicio
Contacto
C. G. Compras
Aviso Legal
Mapa del sitio
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión