Pasar al contenido principal
Logo print

Transfer Switches Data Centers | Legrand España

Transfer Switches para Rack Data Centers


Sistema de hybrid transfer switches para rack de Raritan

El sistema de hybrid transfer switches para rack de Raritan o conmutador de transferencia, es el primero en el mundo en ofrecer relés electromecánicos y rectificadores controlados por silicio (SCR) para superar las limitaciones de los transfer switches tradicional (ATS). Proporciona tiempos de transferencia de carga comparables a los de un transfer switch estático (STS), con mayor eficiencia energética y a un precio mucho más accesible.

También es el primero del mundo en ofrecer medición de potencia a nivel de entrada, salida y circuito derivado; y conmutación a nivel de salida para controlar mejor la energía de forma remota.

  • Muestreo de corriente a 4800 veces por segundo para transferencias de carga en 4 - 8 ms.
  • Relés sobredimensionados de 48A y SCRs de 70A, aunque los transfer switches están diseñados para cargas de 16 A y 32 A.
  • Separación de contactos del relé de 3,3 mm, frente a la separación de 0,6 mm utilizado en la mayoría de los relés de los transfer switches del mercado, para evitar arcos eléctricos.
  • Dos relés simples en lugar de un relé de doble (un único punto de fallo) para soportar transferencias fuera de fase fiables.
  • El único transfer switch para rack de Legrand del mercado que propone la medición del nivel de entrada, salida y circuito derivado, así como la conmutación remota de la salida.
Data Center Solutions

Catálogo soluciones Data Center