Software Emerlight 4.0 para el cálculo luminotécnico en detectores de movimiento, control de accesos y luminarias de emergencia
Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > TERCIARIO > LCS2 SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO > FIBRA óPTICA > Accesorios

Accesorios

Maleta de conexión fibra y conectores Ópticos
Contiene las herramientas necesarias desde la preparación de la fibra óptica, hasta la realización de un primer test de verificación de la correcta conexión entre la fibra y el conector óptico. Compuesta de instrucciones y vídeo de instalación, alicates pelacables, alicates de corte, microscopio para verificación de la calidad del corte, localizador visual de defectos y accesorios (tijeras, marcador, gafas protectoras...).

Conectores de conexión rápida
Rápidos de conectar, fiables y reutilizables hasta 5 veces. Micro-Switch para cierre de la fibra en el interior del conector e indicador luminoso que permite una detección de defectos al final del proceso. Los conectores no requieren adhesivo, pulido, ni herramientas específicas. Para fibras estructura ajustada (diám. 900 μm). Para fibras estructura libre (diám. 250 μm), utilizar el espaciador ref. 0330 48 o 0330 49.

Pigtails
10 Gb - 50/125 μm y 9/125 μm OS1/OS2, suministrados con cubierta 900 μm, 1 m.

Conectores a encolar 50/125 y 62,5/125 μm
Conectores ST, SC y LC con ferrula cerámica. Atenuación: 0,3 dB. Suministrado con manguito 900 μm.

Tomas ópticas Mosaic 2 x ST, 2 x SC y 2 x LC
De 2 módulos en color blanco, permiten la unión de dos fibras (equipadas con su conector). Suministrado con capuchones de protección. Equipadas con un porta indicador transparente.

Latiguillos de fibra óptica

  • Latiguillos de fibra óptica OS 1 (UPC) monomodo
  • Latiguillos de fi bra óptica OM 3 multimodo (50/125 μm), aptos para la red 10 Giga Ethernet.
  • Latiguillos de fi bra óptica OM 2 multimodo (50/125 μm)

Conoce al detalle las soluciones en fibra ópticas descargando el catálogo.
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión