Software Emerlight 4.0 para el cálculo luminotécnico en detectores de movimiento, control de accesos y luminarias de emergencia
Red comercial Legrand: asesoramiento sobre interruptores, detectores de movimiento, luminarias de emergencia, potencia y otros productos Legrand.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Asistencia técnica.
Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand. Documentación
INICIO > TERCIARIO > LCS2 SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO > Paneles, bloques, tomas y latiguillos

Paneles, bloques, tomas y latiguillos

Sistema de cableado estructurado LCS². Desde la sala técnica al puesto de trabajo

El nuevo sistema de cableado estructurado LCS² de categoría 6A (hasta 500 MHz), categoría 6 (hasta 250 MHz) y categoría 5e (hasta 100 MHz) se ha diseñado como solución coherente para optimizar su rendimiento. El sistema es adecuado para el uso de cables de fibra óptica o cables de cobre, con una garantía de 20 años.

Su completa gama de componentes y su integración con otros sistemas Legrand lo definen como el ideal para aplicación en oficinas, centros comerciales, campus y hoteles.

El nuevo sistema LCS² se integra perfectamente con otras soluciones del Grupo Legrand, como ser canales DLP, accesorios de cableado y gestión de cables.
Los productos que se comunican vía IP (telefonía IP, supervisión remota por IP y control de acceso por IP) también pueden formar parte del sistema de cableado estructurado LCS².

Funcionamiento del sistema con la garantía Legrand

Las medidas de los componentes y de las conexiones LCS2, certificadas por el laboratorio independiente 3 P Third Party Testing y ETL, han probado el óptimo funcionamiento técnico en tres aspectos: buen funcionamiento de la transmisión en la categoría 6A, buen funcionamiento de la instalación y buen funcionamiento en el mantenimiento.

Buen funcionamiento de transmisión en categoría 6A
En largas distancias, el sistema de cableado estructurado LCS²  garantizan 10 Gbit en 100 m: baja pérdida de señal. En distancias cortas, están garantizados 10 Gbit en 15 m: buena resistencia al eco.

Buen funcionamiento de la instalación
Los valores medidos superan ampliamente las exigencias de la norma ISO 11801 en su 2ª edición y 2ª modificación, ofreciendo de este modo un margen de seguridad para responder a los problemas de instalación más graves.

Buen funcionamiento en el mantenimiento
Legrand se compromete a garantizar la duración del sistema de cableado estructurado LCS² con una garantía de buen funcionamiento de 20 años

Conoce al detalle las soluciones en control de accesos descargando el catálogo.

Categoría 6A

Nuevo conector LCS², calidad rapidez y comodidad en cableado estructurado
El nuevo conector RJ 45 LCS² es la base del rendimiento del sistema de cableado estructurado LCS². En tan solo unos segundos, obtendrás una conexión perfecta, con garantía de un funcionamiento óptimo desde los paneles de conexión a la toma RJ 45.

Leer más Leer más

Categoría 6

Nuevo conector LCS², calidad rapidez y comodidad en cableado estructurado
El nuevo conector RJ 45 LCS² es la base del rendimiento del sistema de cableado estructurado LCS². En tan solo unos segundos, obtendrás una conexión perfecta, con garantía de un funcionamiento óptimo desde los paneles de conexión a la toma RJ 45.

Leer más Leer más

Categoría 5E

Nuevo conector LCS², calidad rapidez y comodidad en cableado estructurado
El nuevo conector RJ 45 LCS² es la base del rendimiento del sistema de cableado estructurado LCS². En tan solo unos segundos, obtendrás una conexión perfecta, con garantía de un funcionamiento óptimo desde los paneles de conexión a la toma RJ 45.

Leer más Leer más

Accesorios y complementos

Puntos de acceso Wi-Fi murales 802.11a/11b/g
Bi-banda y bi-radio 2,4 GHz y 5 GHz. Conformes a las normas 802.11a et 802.11b/g. Debit 54 Mbits/s máximo sobre cada frecuencia (802.11a et 802.11g) simultáneamente. Suporta hasta 4 SSID por radio. Integración en todos los soportes Mosaic compatibles. Mosaic de profundidad mínima 40 mm. Alimentación PoE (Power over Ethernet – norma 802.3 af). Disponible con y sin toma RJ 45.

Leer más Leer más

LCS Pro²

Te ofrecemos una nueva solución para el diseño y configuración de armarios VDI

  • Detección automática del armario y contenido
  • Visualización y manipulación del armario y elementos
  • Gestión integral del proyecto (lista de material, presupuesto, pedidos, ...)
  • Compatible con Windows XP, Vista® y Windows® 7

Descárgate el programa LCS Pro²
Descárgate las tarifas LCS Pro²
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
© 2017 Legrand - Todos los derechos reservados.Luminarias de emergencia, sistemas de cableado, canalizaciones, interruptores y sistemas de protección Legrand
Danos tu opinión