-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Estándar
-
Tipo de corriente
-
Con dactuador de bloqueo
-
Con bloqueo de acceso
-
Sistema de conexión
-
Modelo
-
Tipo de montaje
-
Máxima corriente nominal
-
Número de contactos de comunicación
-
Número de contactos de comunicación
-
Longitud de los cables fijos
-
Longitud de los cables fijos
-
Material de los contactos
-
LED integrado
-
Tratamiento superficial de los contactos
-
Sección de los contactos de potencia
-
Sección de los contactos de potencia
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
Kit de toma Green'up Access lista para instalar - IP 66-IK 08 - Estándar alemán y magnetotérmic diferencial
Sin IVA
Toma 2P+T de empotrar metálica con tapa Green'up Access - IP 55-IK 10
Sin IVA
Toma 2P+T de empotrar metálica con tapa y cerradura Green'up Access - IP 55-IK 10
Sin IVA
Toma 2P+T de superficie Green'up Access - IP 66-IK 08 - Estándar alemán
Sin IVA
Soporte Green'up Access - para colgar la caja de control del cable de recarga
Sin IVA