-
Voltaje nominal
-
Voltaje nominal
-
Tipo de accesorio/repuesto
-
Estándar
-
Tipo de corriente
-
Con dactuador de bloqueo
-
Con bloqueo de acceso
-
Sistema de conexión
-
Modelo
-
Máxima corriente nominal
-
Número de contactos de comunicación
-
Número de contactos de comunicación
-
Longitud de los cables fijos
-
Longitud de los cables fijos
-
Material de los contactos
-
LED integrado
-
Tratamiento superficial de los contactos
-
Sección de los contactos de potencia
-
Sección de los contactos de potencia
-
Grado de protección (IP)
-
Grado de protección (IP)
-
Altura
-
Altura
-
Anchura
-
Anchura
-
Profundidad
-
Profundidad
-
Resistencia al impacto
-
Resistencia al impacto
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Capacidad de los bornes
-
Capacidad de los bornes
-
Tipo de montaje

Kit de toma Green'up Access lista para instalar - IP 66-IK 08 - Estándar alemán y magnetotérmic diferencial
Sin IVA

Toma 2P+T de empotrar metálica con tapa Green'up Access - IP 55-IK 10
Sin IVA

Toma 2P+T de empotrar metálica con tapa y cerradura Green'up Access - IP 55-IK 10
Sin IVA

Toma 2P+T de superficie Green'up Access - IP 66-IK 08 - Estándar alemán
Sin IVA

Soporte Green'up Access - para colgar la caja de control del cable de recarga
Sin IVA