-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de cubierta
-
Anchura de división
-
Anchura de división
-
Anchura de división
-
Conector de junta horizontal
-
Conector de junta horizontal
-
Material
-
Conector de junta vertical
-
Calidad del material
-
Tipo de conexión
-
Perforación de fijación
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Tipo de conexión
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable
-
Apto para la altura del sistema de gestión de cables
-
Apto para la altura del sistema de gestión de cables
-
Apto para la altura del sistema de gestión de cables
-
Longitud
-
Apto para canal de rejilla
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Longitud
-
Modelo
-
Tratamiento de superficie
-
Apto para escalera de cables
-
Tratamiento de superficie
-
Grosor del material
-
Modelo
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Modelo
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Modelo
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Grosor del material
-
Mantiene la función en caso de incendio
-
Perforación lateral
-
Apto para bandeja de cables
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Orificio de montaje en el suelo
-
Diagrama de agujero OTAN
-
Apto para diámetro de varilla de bandeja de rejilla
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Sección transversal útil
-
Tipo de fijación
-
Tipo de fijación
-
Con parte superior
-
Acero inoxidable, decapado
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Anchura
-
Altura
-
Altura
-
Altura
-
Temperatura de funcionamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Temperatura de almacenamiento
-
Color
-
Color
-
Número RAL
-
Libre de halógenos
Bandeja portacables OMEGA - 100x75 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 100x75 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 150x75 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 150x75 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 200x75 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 300x75 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 400x75 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 400x75 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 200x100 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 75x50 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 200x100 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 300x100 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 400x100 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 500x100 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 600x100 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 200x50 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 200x50 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 400x50 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 300x75 - Lisa - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 75x50 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Bandeja portacables OMEGA - 100x50 - Perforada - 3 mt - Gris RAL7030
Sin IVA
Tabique separador OMEGA - Altura 50mm- Gris RAL 7030
Sin IVA
Tabique separador OMEGA - Altura 75mm- Gris RAL 7030
Sin IVA
Tabique separador OMEGA - Altura 100mm- Gris RAL 7030
Sin IVA